개요로 돌아가기

글로벌 SIM – 로밍 요금 없는 원격 유지 관리

전세계 다양한 위치에 설치된 애플리케이션에 빠르고 경제적인 액세스

유지 관리 또는 수리가 필요한 경우 셀룰러 연결을 통해 원격 기계에 액세스하여 작업을 수행하고 싶으십니까? 피닉스컨택트의 셀룰러 라우터와 결합되어 MarcanT의 글로벌 SIM은 안전하고 경제적인 솔루션을 제공합니다.

글로벌 데이터 카드를 통해 셀룰러 장치를 로밍 요금 없이 국제적으로 사용할 수 있습니다. 간단히 피닉스컨택트의 셀룰러 장치를 유지 관리가 필요한 원격 시스템에 연결하면 됩니다. 그런 다음 셀룰러 링크를 통해 회사 본사에서 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 셀룰러 라우터에 있는 글로벌 SIM

피닉스컨택트의 장치와 결합하여 30개 이상의 국가에서 글로벌 SIM을 저렴하게 사용할 수 있습니다.

국제적 사용

글로벌 SIM을 사용한 원격 유지 관리  

글로벌 SIM을 사용한 로밍 요금 없는 원격 유지 관리

글로벌 데이터 카드를 사용하여 30개 이상의 국가에서 네트워크 공급자에 상관없이 피닉스컨택트의 셀룰러 라우터에 액세스할 수 있습니다. 이러한 국가에는 스위스, 노르웨이, 캐나다 및 미국 외에도 28개의 EU 회원 국가가 포함됩니다.

독일에서는 세 개의 네트워크인 Vodafone, T-Mobile 및 O2를 통해 글로벌 SIM이 작동합니다. 따라서 기계가 어디에 있든지 네트워크의 적용 범위가 최대한 보장됩니다. 설치 위치에 상관없이 언제든지 기계에 원활하게 액세스할 수 있습니다.

오스트리아, 벨기에, 불가리아, 캐나다, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 영국, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 스웨덴, 스위스, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 미국

피닉스컨택트의 글로벌 SIM용 셀룰러 제품

TC MGUARD RS2000 4G VPNTC MGUARD RS4000 4G VPNTC CLOUD CLIENT 1002-4GTC ROUTER 3002T-4GPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
TC MGUARD RS2000 4G VPNTC MGUARD RS4000 4G VPNTC CLOUD CLIENT 1002-4GTC ROUTER 3002T-4GPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
주문 번호29035882903586270288627025282313106
TC MGUARD RS2000 4G VPNTC MGUARD RS4000 4G VPNTC CLOUD CLIENT 1002-4GTC ROUTER 3002T-4GPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
TC MGUARD RS2000 4G VPNTC MGUARD RS4000 4G VPNTC CLOUD CLIENT 1002-4GTC ROUTER 3002T-4GPSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
주문 번호

간단하고 안전한 연결

인터넷을 통한 셀룰러 연결  

정적 IP 주소를 사용힌 안전한 직접 연결

셀룰러 장치에서는 인터넷을 통해 PC에 연결할 수 있습니다. 정적 IP 주소로 인해 글로벌 SIM을 사용하여 기계와의 안전한 포인트-투-포인트 및 멀티포인트 연결을 설정할 수도 있습니다.

셀룰러 공급자가 발급한 개인 주소를 사용하는 IP 통신은 액세스 보안을 크게 향상시킵니다. 또한 IP 연결을 모니터링할 수도 있습니다. 뿐만 아니라 데이터 한도에 도달한 경우 전자 메일을 통해 알림을 받게 됩니다.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166