원격 유지 관리

원격 유지 관리

보안 원격 유지 관리

향상된 기계 가용성

돌아가기 원격 통신

카테고리

검색 위치 원격 유지 관리

이 카테고리의 전 상품 보기

안전한 원격 유지 관리는 기계 및 생산 시스템의 제조를 위한 획기적인 추가 서비스를 가능하게 합니다. 피닉스컨택트는 mGuard 기술을 바탕으로 기계 및 시스템에 손쉽게 통합할 수 있는 솔루션을 제공합니다. mGuard Secure Cloud는 클라우드 기반 원격 유지 관리를 위한 즉시 사용 가능한 호스팅된 안전한 포털을 제공합니다.

이점

  • 작업자, 기계 제작자 및 시스템 제조업체를 위한 IPsec(Internet Protocol Security) 세이프티 프로토콜이 있는 VPN 인프라
  • 산업 분야에서 검증된 mGuard 보안 기술로 인한 안전성 및 신뢰성
  • 모든 mGuard 보안 기기 및 인증된 VPN 클라이언트와 호환
  • mGuard Secure Cloud를 사용한 클라우드 기반 원격 유지 관리

전세계의 기계를 안전하게 원격으로 유지 관리 – mGuard Secure Cloud로 확장 가능

mGuard Secure Cloud를 사용한 산업용 원격 통신  

mGuard Secure Cloud

mGuard Secure Cloud를 사용한 기계의 안전한 온라인 원격 유지 관리: IPsec VPN 연결로 인해 장치 간에 전송되는 데이터의 기밀성, 신뢰성 및 무결성이 보장됩니다. 독일에서 운영되는 호스팅 서비스를 통해 전세계에서 클라우드를 사용할 수 있습니다.

mGuard Secure Cloud에 대한 VPN 게이트웨이

기계의 보안 원격 유지 관리  

TC 클라우드 클라이언트 VPN 게이트웨이

VPN 게이트웨이로서 TC 클라우드 클라이언트는 인터넷을 통해 기계를 mGuard Secure Cloud에 안전하게 연결합니다. 이 클라이언트는 기계의 확장 가능한 원격 유지 관리를 위한 경제적인 기반을 제공합니다. 고객은 클라우드 통신을 위해 운영자 네트워크를 사용하는 TC 클라우드 클라이언트와 글로벌 4G-LTE 모바일 네트워크를 사용하는 TC 클라우드 클라이언트 중에서 선택할 수 있습니다. TC 클라우드 클라이언트는 mGuard Secure Cloud를 사용해 구성되며 기계에서 즉시 사용할 수 있습니다.

TC 클라우드 클라이언트에는 하나의 디지털 입력과 하나의 출력이 있습니다. 따라서 필요한 경우 mGuard Secure Cloud에 대한 서비스 연결을 설정 및 표시할 수 있습니다.

산업용 보안 원격 유지 관리

mGuard 모바일 라우터  

mGuard 모바일 라우터를 사용한 고속 통신

mGuard 제품은 원격 유지 관리 솔루션을 위한 맞춤형 보안 컴포넌트를 제공합니다. 이러한 견고한 산업용 보안 기기에는 악의적인 사이버 공격 및 부주의한 오작동으로부터 보호하기 위한 방화벽, 라우팅 및 VPN 기능이 포함되어 있습니다.

통합 모바일 통신 인터페이스가 있는 mGuard 장치를 옵션으로 사용할 수 있으므로 4G 모바일 네트워크(LTE)를 통한 안전한 통신도 가능합니다.

또한 차세대 보안 라우터는 미국 지역에서 모바일 4G 네트워크(LTE)를 통한 고속 데이터 링크를 지원합니다.

이와 함께 mGuard 제품 포트폴리오에는 이제 유럽 4G 모바일 네트워크용 버전, AT&T용 버전(USA), Verizon Wireless용 버전(USA) 및 모바일 통신 인터페이스가 없는 버전이 포함되어 있습니다.

인터넷을 통한 IP 기반 원격 유지 관리

인터넷 및 모바일 네트워크를 통한 안전한 원격 유지 관리  

인터넷을 통한 IP 기반 원격 유지 관리

인터넷은 머신 빌딩 및 시스템 제조 분야에서 원격 유지 관리 및 수리를 위한 전세계적 매체로 사용될 수 있습니다. 방화벽 및 VPN 기술은 인터넷을 IP 기반 원격 유지 관리에 보다 안전하게 사용할 수 있도록 합니다.

따라서 전세계의 서비스 기술자가 간단하고 경제적이면서도 매우 안전하게 생산 시스템에 액세스할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


안전한 통신

mGuard Secure Cloud를 사용한 원격 서비스


TC 클라우드 클라이언트

mGuard Secure Cloud를 사용한 구성