개요로 돌아가기

공용 전화 네트워크를 통한 다이얼업 연결

전화 번호를 통한 임시 연결

일반적으로 소프트웨어 업데이트 또는 원격 진단을 수행하기 위해서는 잠시 동안 컨트롤러에 직접 전화 연결하는 것으로 충분합니다.

연결은 데이터 전송 기간 동안에만 설정됩니다. 따라서 연결 시간 동안 전화 연결에 대한 서비스 요금만 발생합니다.

원격 Ethernet 장치에 임시로 원격 액세스하거나 원격 서브네트워크를 상위 레벨 네트워크에 자동으로 연결하기 위해 직렬 데이터 전송용 다이얼업 연결을 사용할 수 있습니다.

직렬 장치 간 통신

직렬 단자 장치에 액세스  

아날로그 전화 네트워크를 통한 다이얼업 연결

안정성이 검증된 간단하고 경제적인 공용 전화 네트워크를 원격 액세스에 사용하십시오.

직렬 장치 및 Ethernet 네트워크 간 통신

원격 Ethernet 네트워크에 대한 액세스  

원격 Ethernet 네트워크에 대한 액세스

공용 전화 네트워크에 대한 다이얼업 연결을 통해 Ethernet 원격 액세스 설정: 이 연결을 통해 로컬 장치가 원격 Ethernet 네트워크 내의 장치가 될 수 있고 사용자가 다른 모든 네트워크 장치에 액세스할 수 있습니다.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166