원격 모니터링

원격 모니터링

짧은 응답 시간

휴대폰을 통해 디지털 및 아날로그 센서를 모니터링하십시오.

돌아가기 모니터링 및 진단

카테고리

검색 위치 원격 모니터링

이 카테고리의 전 상품 보기

기계 및 시스템 모니터링을 위해 휴대폰 네트워크를 사용하십시오. 피닉스컨택트의 TC Mobile I/O 제품군은 SMS, 전자 메일 및 GPRS를 통해 애플리케이션에 대한 알람을 자동으로 보냅니다. 따라서 다운타임이 최소한으로 유지되고 프로세스가 최적화됩니다.

이점

  • 디지털 및 아날로그 센서 원격 모니터링
  • SMS 또는 전자 메일을 통한 자동 알람 생성으로 인한 기계 및 시스템 다운타임 최소화
  • SMS를 통한 릴레이의 원격 스위칭
  • ODP 프로토콜을 통한 연속 GPRS 데이터 전송
  • 노트북에서 직접 구성하거나 USB 인터페이스 또는 웹 브라우저를 통해 손쉽게 구성

휴대폰 네트워크를 통한 모니터링

두 가지 성능 클래스가 있는 TC Mobile I/O 시그널링 시스템  

휴대폰 네트워크를 통한 원격 모니터링입니다.

휴대폰 네트워크 및 스위치 릴레이를 통해 아날로그 및 디지털 센서를 쉽고 안전하게 원격으로 모니터링하십시오. TC MOBILE I/O는 SMS, 전자 메일 및 GPRS를 통해 데이터를 전송합니다.

TC Mobile I/O는 10 V - 60 V의 전압 범위를 가진 DC 장치와 93 V - 250 V의 전압 범위를 가진 AC 장치를 제공합니다. DC 장치는 4개의 디지털 입력 외에도 전압 및 전류를 둘 다 측정할 수 있는 2개의 아날로그 입력을 특징으로 합니다.

모든 장치는 특히 조작이 간편하고 광범위한 전압 및 다양한 입력으로 인해 포괄적인 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166