개요로 돌아가기

ReSyODP: 제어실 및 스테이션 간 GPRS 통신

ODP(Open Data Port) 통신 프로토콜은 표준화된 OPC 인터페이스를 통한 상위 레벨 제어 시스템 및 원격 제어 하위 스테이션 간의 GPRS 기반 통신에 사용됩니다. 이 개념은 다양한 OPC 기반 프로세스 제어 시스템과의 개방향 통신을 사용자에게 제공합니다.

ReSyODP 기능 블록 라이브러리

GPRS를 통한 ReSyODP 원격 제어  

GPRS를 통한 ReSyODP 원격 제어

피닉스컨택트의 ReSyODP 기능 블록 라이브러리는 직렬 및 Ethernet 기반 통신을 모두 지원합니다.

원격 제어 하위 스테이션을 구성할 때 하드웨어에 대한 다양한 요 구 사항을 준수해야 합니다.

데이터 백업과 관련된 까다로운 표준을 충족하는 ReSyODP에서는 PLC(프로그래밍 가능 로직 컨트롤러)에 중단이 발생한 경우 데이터가 임시로 저장됩니다. 장치 작동이 복원되면 데이터가 즉시 전송됩니다. 이는 데이터가 손실되지 않는다는 것을 의미합니다.

ReSyODP는 TSC(번들 프로세서) 및 Modbus 프로토콜을 지원합니다.
ODP 사양은 세 개의 영역으로 구분됩니다.

온라인 데이터

프로세스 이미지의 데이터는 PLC 변수에서 읽거나 지정된 시간 이후에 읽습니다. 이 데이터는 상위 레벨 제어 시스템에서 OPC 인터페이스(표준화된 소프트웨어 인터페이스)를 통해 표시됩니다. 또한 프로세스 데이터를 중앙에서 제어할 수 있습니다.

기록 데이터

기록 데이터는 주기적으로 읽거나 사용자가 제어된 방식으로 읽습니다.

AX ODP 서버는 타임스탬프가 지정된 기록 데이터를 *.csv 파일로 만듭니다.

이벤트 지향 데이터

오류, 알람 및 메시지가 하위 스테이션에서 상위 레벨 제어 시스템으로 이벤트 지향 방식에 따라 전송됩니다. 그런 다음 상위 레벨 제어 시스템에서 저장 및 평가될 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166