개요로 돌아가기

ReSy101: 제어실 및 스테이션 간 전송

ReSy101 원격 제어 통신 라이브러리는 인프라 자동화 분야의 원격 제어 기술에 대한 통신 표준 IEC 60870-5-101에 기반합니다. 네트워크 상위 레벨 제어 시스템과 하위 스테이션의 전송을 위해 프로토콜이 사용됩니다. 메시지는 직렬 연결뿐만 아니라 전화 다이얼업 작동을 통해 전송됩니다. 또한 이 통신 표준으로 인해 여러 다른 제조업체의 장치 및 시스템이 근본적인 조정 없이 서로 통신할 수 있습니다.

가능한 적용 분야

원격 제어 스테이션  

원격 제어 스테이션

제어 센터 및 하위 스테이션 간의 전송 프로로콜인 ReSy101의 적용 가능성에 대해 알아보십시오.

  • 피닉스컨택트의 ReSy101을 사용하면 다양한 제조업체의 장치 간에 원활한 통신이 가능합니다. 제공된 상호 운용성 목록에는 지원되는 기능이 나열되어 있습니다.
  • 양방향 동시 전송과 같은 제한 없는 동기 작업이 4선 영구 라인에 지원됩니다.
  • 이벤트 지향 통신은 현재 이벤트의 능동적인 전송을 보장합니다.
  • 기록 데이터 백업으로 인해 연결 중단 시에 데이터가 타임스탬프와 함께 기록됩니다.
  • 시간 동기화를 통해 올바른 시간대가 사용되며 일광 절약 시간이 적절하게 적용됩니다.
  • 다중 드롭 작업이 2선 영구 라인에 지원됩니다.
  • 아날로그 및 GSM 방식의 다이얼업 연결을 통한 영구 라인을 사용하여 데이터가 전송됩니다.
  • RAD 라인을 통한 무선 전송

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166