개요로 돌아가기

ReSy104: TCP/IP를 통한 제어실 및 스테이션 간 통신

ReSy104 원격 제어 통신 라이브러리는 IEC 60870-5-104 프로토콜에 기반합니다. 이 원격 제어 시스템을 사용하면 표준 TCP/IP 네트워크를 통해 제어 센터 및 하위 스테이션 간의 통신이 가능합니다. 또한 DSL, SHDSL, GPRS, EDGE 및 3G를 통한 전송을 사용할 수도 있습니다.

가능한 적용 분야

원격 제어용 제품 개요  

원격 제어용 제품 개요

표준 TCP/IP 네트워크를 통한 제어 센터 및 하위 스테이션 간의 통신을 위한 ReSy104의 적용 가능성에 대해 알아보십시오.

  • 인터넷을 통신에 사용할 수 있습니다.
  • IEC 60870-5-104는 여러 장치 및 서비스와 동시에 통신할 수 있는 표준 네트워크를 통한 데이터 전송을 가능하게 합니다.
  • 피닉스컨택트의 FL MGUARD 시리즈 보안 장치를 사용하면 안정적인 데이터 전송을 위한 높은 수준의 보안 및 암호화가 보장됩니다.
  • 다양한 제조업체의 장치 간에 원활한 통신이 가능합니다. 제공된 상호 운용성 목록에는 지원되는 기능이 나열되어 있습니다.
  • ReSy+ 라이브러리를 통해 원격 제어 스테이션을 둘 이상의 상위 레벨 제어 시스템 또는 원격 제어 헤드에 이중화 방식으로 연결할 수 있습니다.
  • 메시지 및 명령과 같은 기본 데이터 타입 외에도 타임스탬프가 있거나 없는 카운터 값을 획득합니다.
  • 이벤트 지향 통신은 현재 이벤트의 능동적인 전송을 보장합니다.
  • 기록 데이터 백업으로 인해 데이터가 타임스탬프와 함께 기록됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166