릴레이 모듈

릴레이 모듈

완전한 제품군이 제공하는 이점

피닉스컨택트는 다양하고 일관된 릴레이 모듈 제품군을 바탕으로 완벽한 고객 만족을 제공합니다.

돌아가기 제품

카테고리

검색 위치 릴레이 모듈

이 카테고리의 전 상품 보기

스위칭, 절연, 모니터링, 증폭 또는 확장을 포함한 다양한 기능을 위한 제품을 제공합니다. 피닉스컨택트의 제품군은 모든 요구 사항을 충족합니다. 이를 위해 전기 기계적 및 무접점 릴레이 모듈이나 시간 및 모니터링 릴레이와 같은 광범위한 제품군이 제공됩니다.

이점

  • 수많은 기능이 있는 산업용 릴레이로 인한 다양한 용도
  • 세계 최고의 제품 다양성을 통해 항상 올바른 솔루션 제공
  • 컴팩트한 슬림 설계로 인한 공간 절약
  • 고급 소재 및 혁신적인 기술을 통한 뛰어난 품질
  • 비용 절약: 전세계적으로 사용할 수 있는 표준화된 액세서리

높은 품질 및 긴 서비스 수명

피닉스컨택트의 릴레이 모듈  

고유에 기술에 기초한 릴레이 모듈

높은 수준의 품질 요구 사항을 충족해야 합니까? 그렇다면 안정성과 내구성을 갖춘 릴레이 모듈이 필요합니다.

피닉스컨택트는 소재와 컴포넌트를 신중하게 선택합니다. 피닉스컨택트는 엄격한 검증 방법을 사용하고 있으며 최신 기술 개발과 긴밀하게 연계하여 생산 과정 및 테스트 절차를 진행합니다.

고유한 기술로 인해 장치 온도가 기존 PCB에서보다 낮게 유지됩니다.

고객의 평가: 피닉스컨택트의 릴레이 모듈은 일반 제품보다 품질이 우수하고 완벽한 안정성과 내구성을 제공합니다.

SIL 인증을 획득한 검증된 기술의 세이프티 릴레이 모듈

PSR 세이프티 릴레이 모듈  

다양한 세이프티 기능을 위한 다목적 PSR 세이프티 릴레이 모듈

피닉스컨택트는 축적된 세이프티 기술 관련 경험을 바탕으로 뛰어난 세이프티 제품을 제공합니다. 피닉스컨택트의 PSR 세이프티 릴레이 모듈은 이상적인 솔루션입니다.

PSR 세이프티 릴레이 모듈의 광범위한 포트폴리오는 안전 커플링 릴레이, 세이프티 릴레이, 다기능 세이프티 릴레이 및 제로 스피드 및 오버 스피드 세이프티 릴레이로 구성됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

릴레이 모듈