이중화 모듈

이중화 모듈

디커플링, 모니터링 및 제어

애플리케이션에 따른 맞춤형 이중화 모듈은 시스템의 작동 안정성을 향상합니다.

돌아가기 전원 공급 장치 및 UPS

카테고리

  • 다이오드 모듈
    다이오드 모듈

    병렬로 작동하는 전원 공급 장치를 디커플링하는 다이오드 모듈: 단락-회로가 더 이상 부하에 영향을 주지 않습니다.

  • 액세서리 제품 목록
    액세서리

    이중화 모듈용 설치 소재입니다.

  • 액티브 이중화 모듈
    액티브 이중화 모듈

    ACB 기술이 적용된 ORING 모듈은 전원 공급 장치를 위한 최상의 보호를 통해 뛰어난 시스템 가용성을 제공합니다.

검색 위치 이중화 모듈

이 카테고리의 전 상품 보기

가장 까다로운 작동 안정성이 요구되는 애플리케이션의 경우 이중화 전원 공급 솔루션이 필요합니다. 이 솔루션은 하나의 전원 공급 장치에서 오류가 발생해도 시스템 다운타임이 발생하지 않도록 합니다.

이중화 시스템은 서로 디커플링된 2개의 전원 공급 장치를 병렬로 연결한 것입니다. 액티브 이중화 모듈 또는 간단한 다이오드를 통한 이러한 디커플링은 시스템의 고가용성 및 생산성을 보장합니다.

이점

  • 피닉스컨택트의 전원 공급 장치를 위한 맞춤형 기능 및 설계
  • 모듈당 두 개의 양극 출력 단자대를 사용해 부하까지 일관된 이중화
  • 두 배로 늘어난 서비스 수명 – 시메트리컬 로딩을 보장하는 ACB 기술이 적용된 ORING 모듈
  • 에너지 70% 절감: 다이오드 대신에 MOSFET를 사용해 디커플링되는 ORING 모듈

QUINT S-ORING 액티브 이중화 모듈 – 디커플링 및 모니터링

QUINT S-ORING을 사용한 디커플링 및 모니터링  

QUINT S-ORING을 사용한 디커플링 및 모니터링

QUINT S-ORING은 이중화 시스템의 분리 구조화를 위한 액티브 1-채널 이중화 모듈입니다. 새로운 QUINT POWER 전원 공급 장치와 함께 사용되며 시스템을 지속적으로 모니터링합니다.

QUINT ORING 액티브 이중화 모듈 – 디커플링, 모니터링 및 제어

액티브 이중화 모듈을 사용한 디커플링, 모니터링 및 제어  

QUINT ORING을 사용한 디커플링, 모니터링 및 제어

QUINT ORING 액티브 이중화 모듈은 전원 공급 장치 전압, 배선, 디커플링 및 부하 전류를 비롯한 전체 이중화 솔루션을 모니터링합니다. 이를 통해 위험한 작동 상태를 조기에 탐지하고 이중화를 복원할 수 있습니다.

다이오드를 사용한 디커플링

다이오드를 사용한 디커플링  

QUINT, TRIO, UNO 또는 STEP 다이오드를 사용한 디커플링

전원 공급 장치가 디커플링되면 전원 공급 장치 중 하나의 출력 또는 전원 공급 장치로부터 다이오드로 연결되는 공급 라인에서 단락이 발생해도 부하에 영향을 미치지 않습니다.


추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전원 공급 장치 및 UPS

서비스

다운로드


실제 환경에서 QUINT ORING 사용

QUINT ORING 모듈에 대한 모든 것을 알아보십시오.