이중화 모듈

PRP 이중화 모듈

네트워크 이중화로 인한 가용성 극대화

오류 발생 시 스위칭 시간이 없는 병렬 네트워크 이중화를 위한 PRP 이중화 모듈입니다.

돌아가기 산업용 Ethernet용 설치 기술

카테고리

검색 위치 이중화 모듈

이 카테고리의 전 상품 보기

높은 페일세이프 성능은 대부분의 네트워크에서 매우 중요하게 고려되는 요소입니다. PRP 이중화 모듈은 오류 발생 시 스위칭 시간이 없는 병렬 네트워크 이중화를 제공합니다. 따라서 높은 네트워크 가용성이 보장됩니다.

이점

  • 고가용성 네트워크 인프라를 별도의 구성 작업 없이 손쉽게 설정
  • 오류 발생 시 스위칭 시간이 없는 무중단 작동 보장
  • 네트워크 장애 또는 개별 네트워크 컴포넌트 장애가 발생한 경우에도 패킷 손실이 없음
  • IEC 61850-3 및 IEEE 1613에 따라 가장 혹독한 전자기, 정전기 및 기후 주변 조건에서 사용 가능
  • 병렬 네트워크에 PRP를 지원하지 않는 장치를 통합하여 최고 수준의 가용성 보장

고가용성 네트워크

PRP(병렬 이중화 프로토콜)는 스위칭 시간 없는 데이터 통신을 지원하여 최고 수준의 네트워크 가용성을 보장합니다. 이는 두 장치 간의 2개의 독립적인 액티브 경로에 기반한 PRP 네트워크 이중화를 통해 이루어집니다.

보낸 사람은 동일한 데이터를 동시에 전송하는 2개의 독립적인 네트워크 인터페이스를 사용합니다. 이중화 제어 프로토콜은 수신자가 첫 번째 데이터 패킷만 사용하고 두 번째 데이터 패킷은 폐기하는지 확인합니다. 하나의 패킷만 수신되는 경우 수신자는 다른 경로에서 오류가 발생했다는 것을 알게 됩니다.

병렬 이중화 프로토콜이 있는 네트워크 구조 예제  

PRP 이중화 모듈과의 병렬 네트워크 이중화

다양한 용도

PRP는 PROFINET, IEC 61850, EtherNet/IP™, DNP3, IEC 60870-5-104, Modbus/TCP 및 Ethernet 레이어 2 이상의 프로토콜과 같은 Ethernet 프로토콜에 적합합니다.

PRP 표준화 네트워크 이중화는 각 네트워크에서 사용되는 네트워크 토폴로지 및 이중화 메커니즘과 독립적으로 사용할 수도 있습니다. 이 이중화 방법은 모든 에너지 애플리케이션에 적합하며 화학 공학, 제약 공학 및 프로세스 기술은 물론 민감한 생산 시스템에 이상적입니다.

고가용성을 위한 PRP 이중화 모듈

이중화 네트워크 케이블용 Ethernet 케이블이 있는 PRP 모듈  

이중화 네트워크 설정용 PRP 모듈

피닉스컨택트의 FL RED 이중화 모듈은 병렬 고가용성 PRP 네트워크를 별도의 구성 작업 없이 손쉽게 설정할 수 있게 합니다. 스타트업 과정에서 장치의 색상 코딩에 따라 컴포넌트가 올바르게 연결되어 있는지 확인하기만 하면 됩니다. 병렬 이중화 프로토콜을 지원하지 않는 Ethernet 장치를 복잡한 구성 작업 없이 고가용성 네트워크 인프라에 통합할 수 있습니다.

LED 및 플로팅 신호 접점을 통한 진단 기능은 병렬 네트워크의 설정 및 작동도 지원합니다.

이중화 모듈은 에너지 시스템에서의 사용과 관련한 IEC 61850-3 및 IEEE 1613 표준의 높은 전자기, 정전기 및 기후 요구 사항을 충족합니다. 넓은 공급 범위를 갖는 전원 공급 장치는 시스템의 공급 전압이 변동하는 경우에도 안정적인 작동을 보장합니다.

FL RED 이중화 모듈 개요

두 개의 RJ45 이중화 포트가 있는 이중화 모듈두 개의 LC FO 이중화 포트가 있는 이중화 모듈
FL RED 2003 E PRPFL RED 2001E PRP 2LC
전송 속도10/100 Mbps10/100 Mbps
포트 구성

이중화 포트로서 2x RJ45
엔드 장치용 1x RJ45

이중화 포트로서 2x LC FO(멀티 모드)
엔드 장치용 1x RJ45
온도 범위-40°C - +70°C-40°C - +70°C
공급 전압20 V DC ... 48 V DC20 V DC ... 48 V DC
승인 및 표준IEC 61850-3 및 IEEE 1613 충족IEC 61850-3 및 IEEE 1613 충족
이중화PRPPRP

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166