모듈형 사각 커넥터

모듈형 사각 커넥터

범용적인 모듈형 디자인

모듈형 설계의 다양한 컨택트 인서트 제품군은 무한한 가능성을 제공합니다.

돌아가기 커넥터

카테고리

검색 위치 모듈형 사각 커넥터

이 카테고리의 전 상품 보기

PLUSCON device 모듈형 사각 커넥터는 디바이스, 정션박스 및 컨트롤 캐비닛을 위한 컴팩트 연결을 제공합니다. 극한 주변 조건에서도 다양한 하우징, 모듈형 컨택트 인서트 및 크림프 컨택트용 컨택트 캐리어는 신호, 데이터 및 전원을 위한 유연한 연결을 제공합니다.

이점

  • 컨택트 인서트의 자유로운 조합 가능
  • 최대 IP69K의 높은 보호
  • 맞춤 조정된 하우징 시스템을 통한 높은 수준의 간섭 내성

슬리브 하우징

슬리브 하우징  

슬리브 하우징

슬리브 하우징은 플라스틱 또는 다이캐스트 알루미늄으로 제공됩니다. 하우징은 2개의 잠금 스크류를 사용하여 하우징 패널에 마운트되고 쉽게 액세스할 수 있으며 공간 절약형 방식으로 설치됩니다.

  • IP65/67/68/69K 보호 수준에 따른 제품
  • 원통 또는 널링 헤드 연동 장치
  • 육각형 소켓 헤드 및 리본 연결을 사용한 특수 설계
  • 2개의 케이블 엔트리가 있는 다이캐스트 알루미늄 하우징

컨택트 인서트 및 컨택트

컨택트 인서트 및 컨택트  

컨택트 인서트 및 컨택트

모듈형 컨택트 인서트는 신호, 데이터 및 전원을 조합하여 하나의 커넥터로 전송할 수 있습니다. 컨택트 시스템은 피닉스컨택트의 검증된 연결 기술에 기초하여 최고 수준의 편의성을 보장합니다.

  • 4 - 40핀용 삽입 세트
  • 1.5 mm2, 4 mm2 및 16 mm2의 케이블 사이즈용
  • FO 케이블링용 모듈
  • 크림프 컨택트용 컨택트 캐리어

 

패널 마운팅 베이스 및 커플링 하우징

패널 마운팅 베이스 및 커플링 하우징  

패널 마운팅 베이스 및 커플링 하우징

패널 마운팅 베이스 및 커플링 하우징을 사용하면 장치 패널과 플러그-인 연결을 구현할 수 있습니다.

  • 하부 개방형 패널 마운팅 베이스
  • 고정 홀이 있는 박스 마운팅 베이스
  • 하부 폐쇄형 커플링 하우징
  • 패널 마운팅 프레임 및 컨택트 인서트 모듈

 

모터 연결용 하이브리드 커넥터

모터 연결용 하이브리드 커넥터  

모터 연결용 하이브리드 커넥터

모터 연결용 하이브리드 커넥터는 신호와 전원이 하나의 하우징에 결합되어 있는 제품입니다.

  • 푸쉬-인 스프링 연결을 통한 빠른 모터 연결
  • 하나의 커넥터에 통합된 신호 및 전원 연결로 인한 높은 유연성
  • 플러그타입 스타-델타 브리지로 인해 모터를 열 필요가 없음
  • 안전한 연결을 위한 잠금 래치

액세서리

액세서리  

액세서리

케이블 글랜드, 어댑터 플레이트, 보호 커버 및 공구를 모듈형 커넥터 제품군에 사용할 수 있습니다. 풀 및 하프 케이블 글랜드는 기계 제작, 전기 엔지니어링 및 MCR 기술의 광범위한 적용 분야에서 사용됩니다.

  • 플라스틱, 금속 및 EMC 스크류 연결
  • 모듈형 컨택트 인서트용 어댑터 플레이트
  • 패널 마운팅 베이스 및 슬리브 하우징용 보호 커버
  • Pg16/21/29 또는 M40의 파형 파이프 및 스크류 연결

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

모듈형 사각형 커넥터

서비스


모듈형 사각형 커넥터 시스템

전원 접점 삽입과 데이터 전송용 접점 삽입을 결합합니다.