보호 장치

안정성 확보

안정성 확보

퓨즈 단자대, 회로 차단기 또는 서지 보호을 통해 케이블, 시스템 및 장치를 위한 최적의 보호를 제공하십시오.

돌아가기 제품

카테고리

  • 장치 회로 차단기
    장치 회로 차단기

    장치 회로 차단기는 작동 장비의 선택적 보호를 통해 높은 수준의 시스템 가용성을 보장합니다.

  • 퓨즈 단자대
    퓨즈 단자대

    센서 기술 및 기계 제어를 위한 다목적 단자대: 장치를 보호하고 전위를 분배하고 오류를 신속하게 식별하십시오.

검색 위치 보호 장치

이 카테고리의 전 상품 보기

시스템 가용성을 보장하십시오. 피닉스컨택트는 단일 퓨즈에서 완벽한 서지 보호에 이르기까지 모든 요구 사항을 충족하는 포괄적인 보호 장치 제품군을 제공합니다.

이점

  • 플러그-인 설계로 인한 손쉬운 교체 및 빠른 테스트
  • 완벽한 제품 포트폴리오를 통한 모든 일반 애플리케이션 및 신호의 보호
  • 애플리케이션별 설계 및 연결 방법으로 인한 다양한 적용 분야
  • 슬림 설계로 인한 공간 절약형 설치
  • 분야별 솔루션으로 인한 손쉬운 제품 선택

장치 회로 차단기

피닉스컨택트의 장치 회로 차단기  

장치 회로 차단기 개요

장치 회로 차단기는 작동 장비의 선택적 보호를 통해 높은 수준의 시스템 가용성을 보장합니다.

트리거 메커니즘은 다음과 같이 다양합니다:

  • 열자기
  • 전자

피닉스컨택트의 포트폴리오에서 적합한 장치 회로 차단기를 선택하십시오.

퓨즈 단자대

퓨즈 단자대 개요  

퓨즈 단자대 개요

퓨즈 단자대는 다양한 퓨즈 설계를 수용합니다.

다음 버전 중에서 선택하십시오:

  • 스크류 캡이 있는 버전.
  • 레버 타입 퓨즈로 사용되는 버전.
  • 플랫 타입 퓨즈 수용을 위한 버전.

다양한 연결 방법을 사용하는 퓨즈 단자대가 제공됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166