개요로 돌아가기

SAFETYPROG – 기능적 세이프티를 위한 프로그래밍 소프트웨어

한 번의 마우스 클릭으로 자동화에 기능적 세이프티를 손쉽게 통합하십시오. SAFETYPROG는 피닉스컨택트의 고성능 세이프티 컨트롤러용 프로그래밍 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어를 사용하여 간단한 비상 정지에서 복잡한 세이프티 네트워크에 이르기까지, 요구 사항에 따라 맞춤형으로 구성된 세이프티 시스템을 만들 수 있습니다.

더욱 편리해진 세이프티

기능적 세이프티 – SAFETYPROG를 사용해 직관적으로 프로그래밍됨  

기능적 세이프티 – SAFETYPROG를 사용해 직관적으로 프로그래밍됨

SAFETYPROG를 사용하여 세이프티 컨트롤러가 있는 안전한 애플리케이션을 개발할 수 있습니다. 이를 위해 PROFIsafe 또는 INTERBUS-Safety 네트워크가 사용됩니다. TÜV 인증 프로그래밍 도구는 세이프티 애플리케이션의 다양한 개발 단계를 안내합니다.

  • 프로젝트 컴파일.
  • 프로젝트를 세이프티 컨트롤러로 전송.
  • 세이프티 컨트롤러 제어, 예: 시작, 중지 또는 재설정.
  • 기능 테스트 수행.
  • 세이프티 컨트롤러 모니터링 및 세이프티 애플리케이션 디버깅.
  • 프로젝트 설명서.
  • 프로젝트 설명서 인쇄.

유용한 도구가 있는 기능적 세이프티

SAFETYPROG는 기능적 세이프티를 자동화 시스템에 안정적으로 통합할 수 있는 많은 혁신적인 도구를 제공합니다.

사용자 관리액세스 권한 제한 및 변경 사항 기록
버스 구성 프로젝트프로세스 및 진단 데이터 가져오기. 그런 다음 전역 변수 워크시트에서 이 데이터를 그래픽 코드에 삽입할 수 있습니다.
버스 네비게이터연결된 안전 장치의 파라미터화 및 해당 설명 및 보안 ID를 포함한 해당 장치 표시
코드 편집기 및 편집 마법사FBD(기능 블록 다이어그램) 및 LD(래더 다이어그램)에서 애플리케이션 코드 개발
안전 및 표준 PLC의 커플링교환 변수의 형태로 표준 신호 교환
프로젝트 트리펌웨어 라이브러리 삽입 등의 방법을 통해 세이프티 애플리케이션 구성 및 구조화
상호 참조 및 메시지 창메시지 또는 상호 참조 표시
컨트롤러 시뮬레이션세이프티 컨트롤러의 전체 기능을 사용하여 세이프티 로직 시뮬레이트
다양한 편집기변수의 그리드 지향 선언
모니터링 및 디버그 기능변수 적용/덮어쓰기, 단일 주기 모드, 감시 창(Watch window) 또는 변수 상태 표시

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166