개요로 돌아가기

PC Worx – 모든 컨트롤러를 위한 단일 프로그래밍 소프트웨어 솔루션

PC Worx는 피닉스컨택트의 모든 컨트롤러를 위한 일관된 엔지니어링 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 IEC 61131에 따른 프로그래밍, fieldbus 구성 및 시스템 진단 기능이 단일 소프트웨어 솔루션으로 결합된 제품입니다. 이를 통해 하드웨어 및 소프트웨어 간의 최적의 상호 작용이 제공됩니다. PC Worx를 사용하여 복잡한 자동화 개념을 구현할 수 있습니다. 지원되는 I/O 수에 따라 PC WORX BASIC 및 PC WORX PRO의 두 가지 버전 중에서 선택할 수 있습니다. 또한 피닉스컨택트는 컴팩트 컨트롤러를 사용한 빠른 자동화 시작을 위해 PC WORX EXPRESS 프로그래밍 소프트웨어를 무료로 제공합니다.

PC Worx 프로그래밍 소프트웨어 개요

PC Worx를 사용한 직관적인 프로그래밍  

PC Worx를 사용한 직관적인 프로그래밍

  • 모든 IEC 61131 언어에 기초한 직관적인 프로그래밍.
  • 드래그 앤 드롭을 사용한 네트워크 토폴로지의 손쉬운 작성.
  • 통합 PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS 및 Modbus TCP 구성 및 어드레싱을 통한 사용자 친화적 장치 조작.
  • 프로젝트 마법사를 사용한 빠른 프로젝트 시작.
  • 시뮬레이션 기능을 통한 손쉬운 프로그래밍 테스트.
  • 모든 시스템 컴포넌트용 통합 진단 도구.
맨 위로 돌아가기

일관되고 유연한 프로그래밍

PC WORX 소프트웨어  

까다로운 자동화에 적합

PC Worx를 사용하면 매우 까다로운 자동화 작업도 효율적으로 프로그래밍할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 이러한 작업에 도움이 되는 다양한 기능을 제공합니다.

  • IL, FBD, LD, FFLD, SFC, ST 등과 같은 모든 IEC 61131-3 언어로 프로그래밍.
  • IEC 언어의 상호 호환성.
  • 사용자 친화적 텍스트 및 그래픽 편집기.
  • 상호 참조 창.
  • 프로젝트 마법사/프로젝트 템플릿.
  • 다중 사용자 기능 및 암호 보호.
  • 다중 프로젝트 기능.
  • 암시적 어드레싱.
  • IntelliSense: 소스 코드 편집용 자동 완성 도구.
  • 프로젝트 비교.
  • 글로벌 언어 개념.
맨 위로 돌아가기

PC Worx를 사용한 버스 구성

중국어를 사용한 프로그래밍 지원  

중국어를 사용한 프로그래밍 지원

유연한 프로그래밍이 가능합니다. PC Worx는 모든 표준 버스 프로토콜을 지원하며 버스 구성에 유용한 수많은 기능을 포함합니다.

  • INTERBUS, PROFINET, PROFIBUS 및 Modbus TCP에 적합.
  • 단일 프로젝트에서 여러 PLC 네트워크의 손쉬운 구성.
  • 네트워크 표시를 위한 일반 트리 보기.
  • 장치 카탈로그.
  • PLC 교체 마법사.
  • 모듈형 장치용 모듈 카탈로그.
  • PROFINET 및 INTERBUS 읽기 가능.
  • PROFINET 토폴리지 읽기 가능.
  • DNS/PROFINET 장치 이름 및 IP 주소를 사용한 장치 이름 지정.
  • 전체 프로젝트를 위한 IP 주소 및 장치 이름의 재할당.
  • PROFINET 장치 이름의 자동 생성.
  • GSD 가져오기.
맨 위로 돌아가기

PC Worx를 사용한 진단 및 모니터링

PC Worx를 사용한 진단 및 모니터링  

PC Worx를 사용한 진단 및 모니터링

시스템 가용성을 향상시키고 모니터링 및 진단의 모든 측면을 위한 PC Worx의 수많은 기능을 활용하십시오.

  • 사용자 친화적 온라인 작업.
  • 온라인 수정.
  • 프로그램 코드의 강제 변수에 대한 그래픽 표시.
  • IBS 및 PN 버스 진단을 위한 Diag+의 완전한 통합.
  • 강제 목록.
  • 감시 창(Watch window).
  • 로직 분석기.
  • Ethernet 토폴로지 표시.
  • 제조 방법 관리.
  • 하드웨어 PLC가 없는 시뮬레이션.
  • 대상 시스템에 소스 코드 저장 가능.
  • 접점에서 작동.
맨 위로 돌아가기

사전 정의된 프로젝트 템플릿을 통한 빠르고 안전한 프로그래밍

더 빠른 컨트롤러 설정  

더 빠른 컨트롤러 설정

PC Worx는 피닉스컨택트의 컨트롤러에 적합한 사전 정의된 맞춤형 프로젝트 템플릿을 제공합니다. 이는 각 컨트롤러에 대해 개별적으로 프로그램을 설정할 필요가 없으므로 많은 시간이 절약된다는 것을 의미합니다.

맨 위로 돌아가기

원하는 프로그래밍 언어를 사용한 프로그래밍

프로그래밍 언어와 관련된 유연성  

프로그래밍 언어와 관련된 유연성

원하는 방식대로 프로그래밍하십시오. PC Worx는 IEC 61131-3에 따른 모든 프로그래밍 언어를 지원합니다.

  • 명령 목록 – AL.
  • 기능 블록 다이어그램 – FBD.
  • 래더 다이어그램 – LD/Fixed Format Ladder Editor – FFLD.
  • 기호 순서도 – SFC.
  • 구조화된 텍스트 – ST.
맨 위로 돌아가기

로직 분석기를 사용한 안정적인 모니터링

오류 탐지 및 수정  

오류 탐지 및 수정

프로그램 테스트: PC Worx 소프트웨어의 통합 로직 분석기를 사용하여 결함 있는 종속성을 탐지 및 수정할 수 있습니다.

  • 선택 가능한 기간 동안 하나의 창에서 여러 변수 값 쓰기.
  • 사용 가능한 데이터 타입: 표준, 어레이 및 구조.
맨 위로 돌아가기

손상 없는 온라인 수정

온라인으로 프로그램 수정  

온라인으로 프로그램 수정

온라인 연결을 통해 수많은 PC Worx 기능에 액세스할 수 있으므로 어느 곳에서나 이러한 기능을 활용하십시오.

  • 완전히 변경 가능한 POU 코드.
  • 로컬 및 전역 변수 추가.
  • 새 기능, 기능 블록 및 프로그램 인스턴스화.
  • 싸이클 시간 변경.
  • 온라인 프로그램 개발.
  • 컨트롤러가 실행되는 동안에도 프로그래밍 수정 가능.
맨 위로 돌아가기

사용자 친화적 편집 및 시뮬레이션

명확한 프로그래밍 인터페이스를 사용한 사용자 친화적 편집  

명확한 프로그래밍 인터페이스를 사용한 사용자 친화적 편집

쉽고 직관적인 조작은 PC Worx 소프트웨어의 핵심 기능입니다. 손쉬운 프로그래밍이 가능하도록 많은 기능이 개발되었습니다.

  • 키워드를 강조 표시하는 구문 색상 지정.
  • 변수 이름, 구조 요소 및 기능 블록 요소를 자동으로 완성하는 IntelliSense.
  • 소스에 따른 라이브러리 블록의 색상 코딩.
  • 다양한 프로그래밍 언어를 위한 마법사.
  • 사용자 블록을 두 번 클릭하여 내부 정보 표시.

사용자 혜택

더 명확하고 알아보기 쉬운 프로그래밍 인터페이스로 인해 더 신속하고 사용자 친화적인 편집이 가능합니다.
통합 시뮬레이션 환경 덕분에 하드웨어 PLC 없이 프로그램을 테스트할 수 있습니다. 그런 다음 시뮬레이션에서 실제 시스템으로 간단히 전환할 수 있습니다.  

맨 위로 돌아가기

문제 해결을 지원하는 PC Worx

효율적인 문제 해결  

효율적인 문제 해결

PC Worx는 포괄적인 진단 옵션을 제공합니다. 수많은 디버그 기능을 통해 신속하게 오류의 출처를 찾아서 스타트업 시간을 단축시킬 수 있습니다.

  • 중단점.
  • 단일 단계.
  • 라이브러리에서 디버깅.
  • 인스턴스 디버깅.
  • 하나의 감시 창(Watch window)에서 다양한 프로그램 부분의 값 보기
  • 통합 제조 방법 관리.
  • 강제 목록.
맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166