프로그래밍

컨트롤러를 위한 지능적 소프트웨어

컨트롤러를 위한 지능적 소프트웨어

강력한 맞춤형 솔루션 – 자동화 시스템을 위한 피닉스컨택트 프로그래밍 소프트웨어의 특징입니다.

돌아가기 소프트웨어

카테고리

  • 프로그래밍 제품 목록
    프로그래밍

    모든 클래스의 피닉스컨택트 컨트롤러를 효율적으로 프로그래밍하기 위한 소프트웨어입니다.

검색 위치 프로그래밍

이 카테고리의 전 상품 보기

자동화를 프로그래밍할 때 피닉스컨택트의 혁신적인 소프트웨어 제품을 사용하십시오. 소규모 컨트롤러를 사용한 명확한 작업부터 하이엔드 PLC를 사용한 복잡한 시스템 자동화에 이르기까지 애플리케이션에 적합한 프로그래밍 소프트웨어를 여기에서 찾을 수 있습니다.

이점

  • IEC 61131에 따른 프로그래밍으로 인한 전세계적으로 일관된 작동
  • 일관된 소프트웨어 도구 - 모든 컨트롤러를 위한 단일 프로그래밍 환경
  • 포괄적인 표준 라이브러리를 통한 빠른 스타트업 및 프로그래밍
  • 해당 기능 블록을 사용한 애플리케이션별 확장
  • 직관적인 프로그래밍 인터페이스 및 명확한 구조로 인한 손쉬운 조작

PC WORX – 모든 컨트롤러를 위한 프로그래밍 소프트웨어

PC Worx – 피닉스컨택트의 프로그래밍 소프트웨어  

PC Worx – 피닉스컨택트의 프로그래밍 소프트웨어

PC Worx는 피닉스컨택트의 모든 컨트롤러를 위한 일관된 엔지니어링 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 IEC 61131에 따른 프로그래밍, INTERBUS, PROFINET 및 Modbus용 fieldbus 구성 및 시스템 진단을 단일 소프트웨어 솔루션으로 결합합니다.

이를 통해 하드웨어 및 소프트웨어 간의 최적의 상호 작용이 제공됩니다. 지원되는 I/O 수에 따라 PC WORX BASIC 및 PC WORX PRO의 두 가지 버전 중에서 선택할 수 있습니다.  

PC WORX EXPRESS – 빠른 프로그래밍 시작

소규모 컨트롤러 프로그래밍에 적합  

소규모 컨트롤러 프로그래밍에 적합

더욱 간편해진 프로그래밍: 피닉스컨택트의 PC Worx Express는 IEC 61131에 따른 손쉬운 프로그래밍을 제공하는 무료 소프트웨어입니다.

PC Worx 소프트웨어와 같은 제품군에 속하는 이 소프트웨어는 클래스 100 컨트롤러를 위한 맞춤형 도구입니다. 혁신적인 작동을 특징으로 하는 이 소프트웨어는 사용자 친화적이고 효율적인 애플리케이션 작성에 이상적인 솔루션입니다.  

SAFETYPROG – 기능적 세이프티용 소프트웨어

세이프티 기능 프로그래밍  

세이프티 기능 프로그래밍

SafetyProg를 사용하여 피닉스컨택트 세이프티 컨트롤러를 프로그래밍하고 시스템에 기능적 세이프티를 통합하십시오.

이 소프트웨어는 PROFIsafe 및 INTERBUS-Safety를 둘 다 지원하고 IEC 61508 표준의 세이프티 요구 사항을 충족합니다.

통합 시뮬레이션 도구를 사용하여 세이프티 시스템을 미리 테스트할 수 있습니다.   

PC Worx Target for Simulink

Simulink Smart Solution 소프트웨어 박스  

MATLAB/Simulink 및 PC Worx의 기능 결합

Simulink 펌웨어 라이브러리용 PC Worx Target을 사용하면 MATLAB/Simulink의 기능을 PC Worx 프로그래밍 소프트웨어에 통합할 수 있습니다. 이 펌웨어 라이브러리를 사용하여 MATLAB/Simulink 모델을 피닉스컨택트의 RFC 470 및 RFC 470S 컴팩트 컨트롤러에 연결하십시오.

모델 기반의 시스템 개발 덕분에 프로그램을 구조화된 방식으로 구현 및 확인할 수 있습니다. 결과적으로 하드웨어를 포함한 시스템 및 해당 스타트업을 미리 시뮬레이트하고 지속적으로 테스트할 수 있습니다. 또한 최적화된 컨트롤러를 사용한 연속 튜닝을 통해 시스템 성능을 극대화할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


엔지니어링 소프트웨어 알아보기

효율적이고 직관적으로 자동화 작업 구현