프로파일 및 DIN 레일 커터

깔끔한 절단

깔끔한 절단

플라스틱 또는 금속 프로파일을 매끄럽게 절단하여 깨끗하고 안전한 작업 환경을 만드십시오.

돌아가기 수공구

카테고리

검색 위치 프로파일 및 DIN 레일 커터

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 프로파일 및 DIN 레일 커터는 최소한의 힘으로 작동하는 레버 메커니즘을 사용하여 최대 2.5 mm 두께의 소제를 몇 초 안에 절단합니다. 가이드, 제한 정지 및 인그레이빙 측정 레일은 밀리미터 단위로 정밀하게 처리할 수 있도록 소재가 수직으로 유지되도록 보장합니다.

이점

  • 재작업 없음: 매끄러운 절단면
  • 지렛대 효과로 인한 낮은 충격 및 최소한의 작업 노력
  • 내구성 – 고품질 컴포넌트 및 원자재 사용
  • 싱글 소스 구매 이점, 포괄적인 제품군을 바탕으로 모든 제품 제공

밀리미터 단위로 정밀하게 절단

프로파일 및 DIN 레일 커터  

프로파일을 밀리미터 단위로 정밀하게 절단

프로파일 및 DIN 레일 커터에서는 제한 정지를 사용하여 길이를 정확하게 설정할 수 있습니다. 기계의 인그레이빙 밀리미터/인치 영역은 영구적인 내마모성이 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166