개요로 돌아가기

PROFIBUS 호환 I/O 시스템

모듈형 설계 적용

PROFIBUS 컴포넌트  

PROFIBUS 컴포넌트 개요

뛰어난 견고성 및 간편성: Axioline F 시리즈를 사용하면 PROFIBUS 네트워크가 간섭 및 EMC에 대한 영향을 받지 않게 됩니다. 견고한 메커니즘과 내충격 및 내진동 외에도 Axioline는 시스템의 가용성을 향상시킵니다. 푸쉬-인 연결 기술로 인해 설치가 용이하고 시간이 절약됩니다.

최고 수준의 유연성: 인라인 시스템의 모듈형 설계는 이전보다 뛰어난 유연성을 제공합니다. I/O 및 특수 기능 모듈을 광범위하게 선택할 수 있습니다. 따라서 요구 사항과 정확하게 일치하는 맞춤형 PROFIBUS 스테이션을 만들 수 있습니다. 가장 중요한 항목에만 투자하면 되고 컨트롤 캐비닛에서 많은 공간을 절약할 수 있습니다.

모듈형 시리즈의 필드 설치: Fieldline 모듈형 시리즈의 I/O 장치는 필드 설치를 위한 최고 수준의 자유를 제공합니다. 따라서 애플리케이션에 맞게 맞춤형으로 구성할 수 있습니다.

블록 설계

컴팩트: 인라인 블록 IO 장치는 매우 컴팩트한 플랫 블록 디자인으로 설계된 제품이며 버스 연결 및 사전 설정된 I/O와 함께 많은 수의 채널을 제공합니다. 따라서 제한된 공간에서 통신을 가능하게 합니다.

뛰어난 견고성: PROFIBUS DP를 위한 블록 설계가 적용된 Axioline E 시리즈는 다양한 하우징 버전 및 광범위한 기능의 개별 솔루션을 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166