개요로 돌아가기

광섬유 미디어 컨버터(OLM)

PSI-MOS FO 컨버터는 까다로운 산업 적용 분야에서 고가용성을 보장합니다. 특히 긴 전송 거리나 EMC에 대한 높은 내성이 필요한 시스템의 경우 FO 컨버터가 필수적입니다.

이러한 점에서 PSI-MOS 장치는 다른 표준 컨버터보다 월등하게 뛰어납니다.

모듈형 구조

DIN 레일 커넥터를 통한 연결  

DIN 레일 커넥터를 통한 연결

DIN 레일 커넥터를 통해 장치를 쉽고 빠르게 서로 연결할 수 있습니다. 이와 같은 방법으로 데이터 신호 및 공급 전압을 위한 교차 배선이 제공됩니다. 장치가 신속하게 설치되고 연결 오류가 방지됩니다.

이 방법으로 최대 10개의 장치를 애플리케이션에 적합하게 결합할 수 있습니다. 이러한 모듈형 PROFIBUS 허브는 최대 30개의 구리 또는 광섬유 채널을 사용해 설계될 수 있습니다.

뛰어난 유연성의 모듈형 제품: 작동 도중에도 다른 모듈에 영향을 주지 않고 개별 모듈을 교체할 수 있습니다. 옵션 시스템 전원 공급은 시스템에 완벽하게 설치되며 이중화 방식으로 사용할 수도 있습니다.

통합 광학 진단

막대 그래프 디스플레이에 표시되는 신호 품질  

막대 그래프 디스플레이에 표시되는 신호 품질

항상 최신 상태 파악: 모든 PSI-MOS 장치는 막대 그래프 디스플레이를 특징으로 합니다.

다음과 같은 중요한 이점이 있습니다.

  • 스타트업 및 작동 도중 광섬유 경로의 광학 신호 품질을 지속적으로 평가
  • 전송 품질이 저하된 경우 시스템 오류가 발생하기 전에 조기에 경고 제공. 중요 신호 품질의 경우 장치의 알람 출력이 활성화됩니다.

장거리 무간섭 전송

단자 기둥  

에너지 분배 적용 이미지: EMC 보장과 함께 장거리 브리징

성능 클래스에 따라 두 장치 간의 거리를 최대 45 km까지 구현할 수 있습니다. 특히 EMC 요구 사항이 높은 까다로운 애플리케이션의 경우 광섬유는 최고 수준의 간섭 내성을 보장합니다. 이와 동시에 시스템 부품 간 고급 전기 절연이 제공됩니다.

PSI-REP 구리 리피터와 결합하여 원하는 대로 혼합된 구리 및 광섬유 채널이 있는 복잡한 스타 분배기를 조립할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166