개요로 돌아가기

모듈형 구리 리피터

향상된 시스템 전원을 위한 모듈형 구리 리피터

구리/FO 전송 개요  

PROFIBUS 허브로 설계된 OLM(Optical Link Modules)과 결합된 구리 리피터

PSI-REP 구리 리피터를 사용하면 데이터 속도에 상관없이 네트워크를 광범위하게 확장할 수 있습니다. 이러한 방법으로 리피터를 사용한 세그먼트화를 통해 장치 수를 늘릴 수도 있습니다.

고품질 4-way 절연은 특히 높은 수준의 간섭 내성을 보장합니다.

또한 이 경우 PSI-MOS 장치의 모듈형 개념으로 인해 구리 및 광섬유 채널을 원하는 대로 혼합할 수 있습니다. 요구 사항에 따라 대역폭을 늘리고 EMI를 안전하게 전송하고 채널을 확장 및 분배할 수 있습니다.

 

주요 이점

  • 시작 구분 기호 탐지는 손상된 PROFIBUS 텔레그램을 필터링합니다.
  • 비트 리타이밍을 통해 장치를 필요한 수준까지 케스케이딩할 수 있습니다.
  • 고급 전기 절연은 산업 적용 분야에 적합한 간섭 내성을 보장합니다.

모듈형 구조

DIN 레일 커넥터를 통한 연결  

DIN 레일 커넥터를 통한 연결

DIN 레일 커넥터를 통해 장치를 쉽고 빠르게 서로 연결할 수 있습니다. 이와 같은 방법으로 데이터 신호 및 공급 전압을 위한 교차 배선이 제공됩니다. 장치가 신속하게 설치되고 연결 오류가 방지됩니다.

이 방법으로 최대 10개의 장치를 애플리케이션에 적합하게 결합할 수 있습니다. 이 모듈형 PROFIBUS 허브를 구리 또는 광섬유인 최대 30개의 채널을 사용해 설계할 수 있습니다.

뛰어난 유연성의 모듈형 제품: 작동 도중에도 다른 모듈에 영향을 주지 않고 개별 모듈을 교체할 수 있습니다. 옵션 시스템 전원 공급은 시스템에 완벽하게 설치되며 이중화 방식으로 사용할 수도 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166