개요로 돌아가기

광섬유 및 구리 설치 기술

광섬유 설치 기술

광섬유 케이블  

광섬유 설치 기술

증가하는 데이터 양과 전송 속도, 전자기 호환성 부하 및 지속적으로 확장되는 설치로 인해 기존 구리 기술은 한계에 이르렀습니다. 이러한 이유로 특히 가용성과 관련한 높은 요구 사항을 갖는 중요 애플리케이션의 경우 광섬유 데이터 전송이 표준이 되었습니다.

피닉스컨택트의 광섬유 설치 기술은 쉽게 설치할 수 있고 신속하게 유지 관리할 수 있는 산업용 솔루션입니다.

구리 설치 기술

커넥터  

구리 설치 기술

분기 라인이 아니라 컨텍터를 사용하기 때문에 PROFIBUS 배선은 훨씬 더 유연합니다. 데이터 트래픽을 중단하지 않고 버스 커넥터를 언제든지 버스에 삽입하고 제거할 수 있습니다. RS-485에 따른 전송 기술은 9핀 D-SUB 커넥터뿐만 아니라 M12 원형 커넥터를 사용할 수 있습니다.

모든 PROFIBUS 장치용 D-SUB 빠른 연결

D-SUB 빠른 연결 플러그를 통해 인입 및 인출 버스 케이블을 빠르고 편리하게 연결할 수 있습니다. 제품군에는 모든 PROFIBUS 애플리케이션을 위한 빠른 연결 플러그가 포함됩니다.

  • 35° 및 90° 직각 케이블 입구
  • 축방향 케이블 입구
  • 추가 프로그래밍 인터페이스
  • 전환 가능한 통합 터미네이션 저항기

대량 전선 및 연선 구리 전선 모두에 PROFIBUS 케이블용 플러그를 사용할 수 있습니다. 모든 버전에는 이미 통합 터미네이션 저항기가 있습니다. 슬라이드 스위치를 사용하면 외부에서 터미네이션 저항기를 활성화할 수 있습니다.

서지 보호

데이터와 신호를 무단 액세스, 바이러스, 웜 및 트로이 목마로부터 보호하는 것이 중요하지만 낙뢰 또는 스위칭 작동으로 발생하는 서지 전압으로 인한 손상 위험도 방지해야 합니다.
서지 보호를 사용하면 기계적 손상을 방지할 수 있을 뿐만 아니라 전압 피크로 인해 소프트웨어 및 데이터가 손실되는 것을 방지할 수 있습니다. 특히 빌딩 외부로 케이블링이 연장되는 경우 Ethernet 케이블에 연결된 장치가 위험에 노출될 가능성이 큽니다.
피닉스컨택트의 TRABTECH 서지 보호를 사용하여 안전하게 지키십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166