개요로 돌아가기

기능적 세이프티

TRISAFE 및 SafetyBridge  

PROFIBUS를 위한 기능적 세이프티를 제공하는 TRISAFE 및 SafetyBridge

PROFIBUS 네트워크를 위한 세이프티 기술 – 피닉스컨택트의 세이프티 제품을 사용하면 유연하고 확장 가능한 방식으로 기능적 세이프티 기술을 기존 네트워크에 통합할 수 있습니다. 이러한 제품은 새 설치와 개선 프로젝트 모두에 적합합니다. 언제든지 통합할 수 있습니다. 각기 다른 요구 사항을 갖는 수많은 애플리케이션이 존재합니다. 안전성과 편의성은 이러한 모든 애플리케이션의 공통 요구 사항입니다.

구성 가능한 세이프티 모듈에서 SafetyBridge 기술 제품 및 안전한 PROFIsafe I/O 모듈에 이르기까지 모든 세이프티 제품은 최신 표준에 따라 개발 및 인증되었습니다.

확장 가능한 다목적 제품들로 인해 광범위한 세이프티 제품군을 사용해 미래에도 경쟁력을 갖춘 유연한 애플리케이션을 만들 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166