프로토콜별 제품

프로토콜별 제품

인텔리전트 네트워킹

계획 및 설치 시간 절약: 다목적 제품군을 사용해 모든 애플리케이션을 위한 fieldbus 네트워크를 만들 수 있습니다.

돌아가기 산업용 통신 기술

카테고리

  • AS-Interface
    AS-Interface

    AS-Interface는 오류 없는 쉽고 빠른 설치를 지원합니다.

  • CANopen
    CANopen

    CANopen fieldbus 시스템은 안정적인 데이터 전송에 특히 적합합니다.

  • CC-Link
    CC-Link

    커넥터와 같은 패시브 컴포넌트는 빠른 CC-Link 케이블링용입니다.

  • DeviceNet™
    DeviceNet

    DeviceNet™은 소형 네트워크를 비롯한 수많은 애플리케이션에 적합합니다.

  • EtherCAT
    EtherCAT

    EtherCAT는 빠른 프로세스에 최적화되었습니다.

  • EtherNet/IP™
    EtherNet/IP™

    EtherNet/IP™는 사무실 및 산업용 네트워크 간에 일관성을 제공합니다.

  • FOUNDATION Fieldbus
    FOUNDATION Fieldbus

    FOUNDATION Fieldbus 애플리케이션의 모듈형 구성을 위한 fieldbus 컴포넌트입니다.

  • HART
    HART

    HART 및 WirelessHART 컴포넌트는 센서 및 컨트롤 간의 통신에 사용됩니다.

  • INTERBUS
    INTERBUS

    INTERBUS는 모든 프로세스 주변 장치를 모든 일반 컨트롤러에 연결합니다.

  • IO-Link
    IO-Link

    IO-Link는 컨트롤러와 필드 간에 프로세스 데이터 및 서비스 데이터를 일관되게 주고받을 수 있도록 합니다.

  • Modbus
    Modbus

    다목적 Modbus 통신 프로토콜은 검증된 사용자 친화적 솔루션입니다.

  • PROFIBUS
    PROFIBUS Complete

    PROFIBUS는 기계 및 생산 시스템의 자동화를 위한 세계 제일의 필드 시스템입니다.

  • PROFINET
    미래 경쟁력을 갖춘 시스템 솔루션

    PROFINET는 Ethernet 기반 fieldbus 시스템이며 모든 레벨에서 일관된 데이터 전송을 제공합니다.

  • Sercos
    Sercos

    자동화 기술의 빠른 동기 데이터 전송을 위한 Sercos 컴포넌트입니다.

  • VARAN
    VARAN

    산업 환경의 케이블링용 패시브 VARAN 컴포넌트입니다.

검색 위치 프로토콜별 제품

이 카테고리의 전 상품 보기

애플리케이션과 관련된 케이블링 작업이 늘어나면서 복잡하고 번거로운 유지 관리 및 보수 작업이 필요해졌습니다. Fieldbus 네트워크로 전환하여 사용 중인 장치 타입에 상관없이 필드 레벨에서 제어 레벨에 이르는 모든 자동화 레벨을 위한 명확한 연결 이점을 경험해 보십시오.

이점

  • 직렬 데이터 전송으로 인한 케이블링 작업의 감소
  • 시스템 자체 진단을 통한 오류 및 유지 관리 시간 단축
  • 디지털 데이터 전송을 통한 교란 방지 향상
  • 시스템 컴포넌트의 유연한 선택: 개방형 표준 기반
  • 미래 경쟁력 – 손쉬운 확장 및 변경

컴포넌트 및 시스템

Fieldbus 구성용 컴포넌트 및 시스템  

모든 fieldbus용 컴포넌트 및 시스템

피닉스컨택트는 모든 fieldbus를 위한 포괄적인 컴포넌트 및 시스템을 제공합니다. 호환되는 플러그와 다양한 필드 장치 및 인프라 컴포넌트에서 턴키 솔루션에 이르는 다양한 제품을 직접 확인해 보십시오.

기술을 선도하는 기업

Tiger chip  

기술을 선도하는 기업 - Tiger Chip과 같은 혁신

피닉스컨택트는 1980년대 중반에 최초의 산업용 fieldbus 중 하나인 INTERBUS를 선보였습니다. 그 이후로 산업용 통신을 위한 혁신적인 시스템을 지속적으로 개발하고 있습니다.

피닉스컨택트는 해당 분야에서 놀랄만한 성과를 거두고 있습니다. 피닉스컨택트는 INTERBUS 및 PROFINET을 위한 고유한 ASIC(Application-Specific Integrated Circuit)를 통해 업계의 기술을 선도하고 있습니다. 영감을 주는 혁신이라는 회사의 슬로건에 따라 PROFINET 구현을 위한 Tiger Chip과 같은 새로운 제품이 개발되고 있습니다.  

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

추가 정보