생산 현장 모니터링

생산 현장 모니터링

오일 및 가스의 안전한 모니터링

생산 현장 모니터링을 위한 안전하고 완벽한 솔루션을 사용해 시스템 가용성을 향상시키십시오.

돌아가기 모니터링 및 진단

카테고리

검색 위치 생산 현장 모니터링

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 오일 및 가스 모니터를 사용하여 원거리에서도 오일 및 가스를 안정적이고 경제적으로 모니터링하십시오.

이점

  • 무선 통신을 사용해 대규모 시스템의 간편한 스타트업 및 설치 비용 절감
  • Ex 및 non-Ex 영역용 모듈을 통해 모든 위치에서 데이터 획득
  • 암호화된 무선 메쉬 네트워크를 통한 간섭 없는 안전한 신호 전송
  • 데이터를 SCADA/DCS 시스템에 전송 및 로컬로 표시 가능
  • 개방형 소프트웨어 인터페이스를 사용하여 유연하게 프로세스 제어 시스템에 신호 연결 가능
  • 현재 시스템 데이터의 무선 전송을 통한 손쉬운 유지 관리 및 진단 옵션

Ex 및 non-Ex 영역에서 데이터 모니터링

생산 현장 모니터링용 오일 및 가스 모니터  

생산 현장 모니터링을 위한 완벽한 솔루션

오일 및 가스 모니터는 생산 현장 모니터링을 위한 확장 가능한 완벽한 솔루션입니다. 펌프장 모니터링 시, 밸브 위치 등과 같은 디지털 입력 신호를 기록하고 온도, 압력 및 유속 측정을 위한 아날로그 신호를 기록하는 작업이 수행됩니다. Ex 영역에서 신호를 전송하기 위해 MACX 신호 절연기를 통해 신호를 Radioline 무선 시스템에 전달할 수 있습니다.

제어실까지의 안정적인 신호 전송

생산 현장에서 데이터를 획득하려면 광범위한 네트워크가 필요합니다. 수 킬로미터 떨어진 경우에도 데이터를 안정적으로 전송하기 위해 여러 오일 및 가스 모니터링 시스템을 결합하여 메쉬 네트워크를 구축하고 이를 통해 데이터를 제어실로 전송할 수 있습니다.

또한 Radioline에서는 썸휠 또는 USB 스틱을 사용해 장치에서 메쉬 네트워크를 빠르게 설정할 수 있습니다. 결함이 발생하는 경우 무선 모듈의 오류가 즉시 해결되기 때문에 전체 네트워크를 중지할 필요가 없습니다.

디지털 네트워킹  

디지털 네트워킹

데이터 시각화

생산 현장 모니터링을 위해 Ex 영역에서 사용하도록 승인된 태블릿  

시스템 상태의 지속적 파악

제어실에서는 획득한 데이터를 직접 표시하거나 개방형 소프트웨어 인터페이스를 통해 상위 레벨 SCADA 시스템에 전송할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 제어실 외부에 있는 시스템의 개별 부품을 지속적으로 파악할 수 있도록 Visu+ 모바일 시각화 앱 등을 제공합니다. 모바일 원격 진단용 애플리케이션을 사용하면 운영자는 Ex 영역에서 사용하도록 인증된 태블릿 또는 스마트폰을 통해 생산 현장의 정보에 액세스할 수 있으며 이를 통해 비용 최적화된 유지 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166