개요로 돌아가기

필드 아날로그 시리즈 제품의 제품 명칭에 대한 설명

제품에 표시된 명칭에는 장치의 기능, 전원 공급 장치 및 연결 기술에 대한 정보가 포함됩니다.
다음 예제는 명칭의 세부 내용을 보여줍니다.

필드 아날로그 시리즈의 프로세스 인디케이터 및 필드 장치

필드 아날로그 시리즈 제품의 제품 명칭 구조 예제

제품 명칭 및 해당 의미의 개별 세그먼트를 보여주기 위해 MACX MCR-TS-I-OLP-C 온도 변환기기 예제로 사용됩니다:

설명명칭설명
범위FA MCR
FA MCR-EX
MACX MCR
MACX MCR-EX
MCR-SL/-FL
필드 아날로그 시리즈의 프로세스 인디케이터 및 필드 장치
필드 아날로그 시리즈의 Ex i 프로세스 인디케이터 및 필드 장치
MACX 아날로그 시리즈의 필드 장치
MACX 아날로그 시리즈의 Ex i 필드 장치
MCR 시리즈의 프로세스 인디케이터 및 필드 장치
확장 1FD
FDS
D
DS
HT
필드 하우징의 프로세스 인디케이터
필드 하우징의 프로세스 인디케이터, HART 호환
제어 패널 하우징의 프로세스 인디케이터
제어 패널 하우징의 프로세스 인디케이터, HART 호환
헤드 마운트 변환기
입력I
UI
TUI

TS
PT100
FIT
SPA
전류 입력
전압, 전류
저항 온도 탐지기, 열전대, mV 소스, 전압, 전류
저항 온도 탐지기, 열전대, HART 호환
저항 온도 탐지기, Pt 100
주파수, 펄스 및 시간 인디케이터
설정점 조정기, 전압 및 전류 사양
확장 2(MCR-… 전용)LP출력 루프 파워, 추가 보조 전원 필요 없음
출력UI-2REL

I
전압 및 전류 출력, 2개의 PDT 릴레이, 1개의 트랜지스터 출력
전류 출력
확장 3(MCR-… 전용)EXEx i 버전
전원 공급
UP
OLP
24 V DC 정격 전압
광범위한 공급
출력 루프 파워, 추가 보조 전원 필요 없음
연결
PT / SP
스크류 연결
푸쉬-인 기술
구성
C
구성되지 않음, 표준 구성
주문 구성 있음, 수정 가능

개요로 돌아가기
추가 정보
  • 필드 아날로그 시리즈 제품의 제품 명칭에 대한 설명

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166