UM-ALU 프레스 드로잉 섹션 하우징

UM-ALU 프레스 드로잉 섹션 하우징

완벽한 보호

견고한 알루미늄 하우징은 까다로운 조건에서도 안정적인 사용을 보장합니다.

돌아가기 프레스 드로잉 섹션 하우징

카테고리

검색 위치 UM-ALU 프레스 드로잉 섹션 하우징

이 카테고리의 전 상품 보기

전자기 간섭이 발생할 가능성이 높은 산업 환경에서는 EMC에 민감할 수 있는 디바이스에 대한 요구수준이 높습니다. 전체가 알루미늄으로 제작된 UM-ALU 하우징 시스템은 뛰어난 EMC 보호를 제공하며 완벽한 유연성을 보장합니다.

이점:

  • 알루미늄 프로파일 하우징
  • 뛰어난 EMC 보호
  • 내열성
  • 다양한 프로파일 사이즈 및 커버 후드를 사용한 높은 수준의 유연성

EMC 보호 및 내열성

EMC 보호  

EMC 보호 및 내열성

알루미늄 프레스 드로잉 섹션은 다양한 길이로 제공됩니다. 요청 시 특수한 길이로 제조됩니다.

  • 알루미늄으로 제작
  • 내열성
  • 전자 장치를 위한 최적의 EMC 보호

다양한 커버 후드

커버 후드  

최적의 충격 보호를 위한 다양한 커버 후드

다양한 커버 후드는 최적의 충격 보호와 높은 수준의 유연성을 보장합니다.

유연한 설치 레벨

유연한 설치 레벨  

PCB를 위한 설치 레벨

다양한 산업분야에 따른 디바이스 개발에 따라 유연한 설치 레벨이 가능합니다. 이로서 많은 전자 디바이스를 하우징에 통합할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전자 하우징

서비스