개요로 돌아가기

복합 충전 시스템(CCS)

범용 충전 인터페이스의 개념

타입 1 및 타입 2가 있는 복합 충전 시스템

복합 충전 시스템(CCS)은 교류(AC) 및 직류(DC)를 사용하여 전기 차량을 충전하기 위한 복합 충전 시스템입니다. 차량 인렛을 통해 AC 및 DC 차량 커넥터를 충전할 수 있으며 차량에서는 인터페이스가 하나만 필요합니다.

  • 차고의 차량을 하룻밤 동안 또는 주차장에 오랫동안 주차하는 경우 기존의 AC 충전
  • 주유소, 식당, 슈퍼마켓, 은행 등에 잠시 주차하는 동안 빠른 DC 충전

복합 충전 시스템(CCS)은 IEC 62196-3 및 SAE J1772에 따라 표준화되었습니다. 커넥터 모양은 타입 1(북미) 및 타입 2(유럽)용으로 제공됩니다. 이 시스템은 주요 자동차 제조업체와 공동으로 개발되었으며 이미 수많은 전기 차량에서 사용되고 있습니다. 2013년에 유럽 연합 위원회는 IEC 62196에 따른 CSS 타입 2 충전 시스템의 사용을 유럽 전체의 공통 표준으로 규정했습니다.

이점

  • 전기 차량 충전 시 최고의 유연성 제공
  • 빠른 임시 충전 및 차고에 주차된 차의 야간 충전
  • 전원 접점의 온도 모니터링 및 액추에이터 잠금 장치를 통한 안전한 충전

액추에이터 잠금 장치

CCS 차량 인렛의 액추에이터 잠금 장치  

CCS 차량 인렛의 액추에이터 잠금 장치

기본적으로 CCS 차량 인렛에는 전자기 잠금 액추에이터가 장착됩니다. 이 장치로 인해 충전 프로세스 도중 차량 커넥터가 측면에 잠기거나 맞물림 표면의 잠금 클립에 직접 잠겨집니다. 액추에이터 볼트는 높은 인발력을 견디도록 설계되었습니다.

온도 모니터링

PT1000 온도 센서 특성 곡선  

PT1000 온도 센서의 특성 곡선

또한 안전한 충전 프로세스를 위해 충전 전류를 모니터링해야 합니다. 예를 들어, 높은 외부 온도나 과부하로 인해 시스템이 과열될 경우 온도 의존적 PT1000 저항 센서에 의해 탐지됩니다. 전원 접점의 온도가 해당 신호 출력을 통해 충전소에 전송됩니다.

과열이 발생하면 충전소에서 충전 프로세스의 전원을 끄거나 충전 전원을 줄일 수 있습니다. IEC 62196에 따라 온도는 100°C를 초과할 수 없습니다.


개요로 돌아가기
추가 정보
  • 복합 충전 시스템(CCS)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166