MCR 기술용 전원 공급 장치

MCR 기술용 전원 공급 장치

플러그 인

코딩된 커넥터를 사용하는 연결 기술로 인해 유지 관리가 간편합니다.

돌아가기 전원 공급 장치

카테고리

  • MINI POWER 제품 목록
    MINI POWER

    컴팩트한 설계의 MINI POWER는 측정 및 제어 기술에 사용하기에 적합합니다.

검색 위치 MCR 기술용 전원 공급 장치

이 카테고리의 전 상품 보기

모듈형 전자 하우징은 측정 및 제어 기술의 특수 전압용 표준으로 자리잡았습니다. MINI POWER는 이러한 유형의 애플리케이션에 적합한 전원 공급 장치입니다. 피닉스컨택트의 MINI POWER 전원 공급 장치 제품군에서 해당하는 전체 폭을 선택하십시오(22.5 mm, 35 mm, 45 mm 또는 67.5 mm).

이점

  • 코딩된 COMBICON 커넥터로 인해 유지 관리가 쉬운 연결 기술
  • 다양한 출력 전압 및 버전으로 인한 유연성
  • 출력 전압의 원격 모니터링을 위한 전환 출력을 통한 액티브 기능 모니터링

모듈형 전자 하우징의 유연한 솔루션

MINI POWER, MCR 기술용 전원 공급 장치  

MCR 기술용 MINI POWER

모듈형 전자 하우징(ME)은 측정 및 제어 기술(MCR)의 산업 표준으로 자리잡았습니다. MINI POWER는 이러한 유형의 애플리케이션에 이상적인 전원 공급 장치입니다. 이 제품을 사용하면 컨트롤 캐비닛의 모양을 일관되게 유지할 수 있습니다.

  • 이 장치는 Ex 애플리케이션용 장치를 포함하여 특수 전압 및 버전으로 인해 매우 유연하게 적용할 수 있습니다.
  • 피닉스컨택트의 COMBICON 커넥터를 사용해 손쉽게 연결할 수 있습니다.

단일 장치에 통합된 전원 공급 장치 및 무정전 전원 공급 장치

24 V 솔루션을 사용해 7분 동안 2 A 또는 1시간 동안 0.5 A를 버퍼링할 수 있습니다.  

단일 장치에 통합된 전원 공급 장치 및 무정전 전원 공급 장치

12 및 24 V DC 출력 전압용 UPS(무정전 전원 공급 장치)가 동일한 설계로 제공됩니다.

  • UPS는 하나의 하우징에 전원 공급 장치와 전자식 전환 장치가 결합된 제품입니다.
  • 다양한 충전식 배터리 모듈은 유연성을 보장합니다.

MINI POWER 제품군에서 DC/DC 컨버터를 사용할 수 있습니다. 이 컨버터는 다음 기능을 수행합니다.

  • 전압 레벨 일치
  • 긴 케이블 종단에서 전압 회생
  • 독립적인 공급 시스템 설정

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

컨트롤 캐비닛용 전원 공급 장치