빌딩 자동화용 전원 공급 장치

빌딩 자동화용 전원 공급 장치

플랫 및 효율성

STEP POWER 전원 공급 장치는 산업용 및 주거용 애플리케이션 모두에서 현대적인 빌딩 자동화 요구에 맞게 최적화되어 있습니다.

돌아가기 전원 공급 장치

카테고리

  • STEP POWER 제품 목록
    STEP POWER

    STEP POWER는 플랫 설계를 특징으로 하며 최고의 에너지 효율성을 제공하기 때문에 빌딩 자동화에 사용하기에 적합합니다.

검색 위치 빌딩 자동화용 전원 공급 장치

이 카테고리의 전 상품 보기

빌딩 자동화를 위한 STEP POWER: 피닉스컨택트의 전원 공급 장치 제품군은 특히 빌딩 자동화에 적합하도록 개발되었습니다. 낮은 무부하 손실 및 높은 효율성을 바탕으로 최고 수준의 에너지 효율성을 보장합니다.

이점

  • 무부하 및 부분 부하 작동 시 최고 수준의 효율성을 통해 에너지 절약(효율성 레벨 VI)
  • 향상된 성능(최대 100%) 및 슬림한 설계를 통한 컨트롤 캐비닛의 공간 절약
  • 가정용 인증(EN 60335)을 받아 가정용 애플리케이션에서 사용 가능
  • 이중 단자점이 있는 45° 각도의 툴-프리 푸쉬-인 연결 기술을 사용한 빠르고 쉬운 스타트업
  • 유연한 마운팅: DIN 레일에 스냅 또는 레벨 표면에 스크류로 고정

가정용 승인

DIN EN 60335-1에 따라 인증된 STEP POWER 전원 공급 장치  

DIN EN 60335-1에 따라 인증된 STEP POWER 전원 공급 장치

STEP POWER 전원 공급 장치는 표준 산업 승인을 받았으며 DIN EN 60335-1을 준수하는 가정용 제품으로 인증되었습니다. 이 장치는 전기 기기에 대한 가장 엄격한 세이프티 요구 사항을 충족하며 가정용 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.

빌딩 에너지 절약

STEP POWER 전원 공급 장치 사용  

최고 수준의 에너지 효율성을 제공하는 STEP POWER 전원 공급 장치

STEP POWER 전원 공급 장치는 낮은 무부하 손실(0.1 W 또는 0.21 W) 및 높은 효율성을 통해 빌딩에서 최적의 에너지 효율성을 보장합니다. STEP POWER 전원 공급 장치는 높은 수준의 효율성을 제공하기 때문에 불필요하게 열 에너지로 바뀌는 전기 에너지가 적습니다. 따라서 에너지가 절약될 뿐만 아니라 컨트롤 캐비닛에 포함된 모든 컴포넌트의 서비스 수명이 연장됩니다.

최적화된 성능 클래스

최적화된 성능 클래스  

최적화된 성능 클래스

STEP POWER 전원 공급 장치는 각 수평 피치에 대해 향상된 성능 클래스를 제공합니다. 이는 향상된 성능과 함께 컨트롤 캐비닛에서 더 많은 공간이 확보된다는 것을 의미합니다. DIN 43880에 따라 표준화된 특수한 컴팩트 슬림 라인 설계가 적용된 STEP POWER 공급 장치는 배전반에서 사용하기에 특히 적합합니다.

유연한 마운팅

추가의 마운팅 부품이 필요 없는 스크류 고정 방식  

레벨 표면에 마운팅

자유로운 마운팅이 가능한 STEP POWER 전원 공급 장치: DIN 레일에 스냅하거나 레벨 표면에 스크류로 고정할 수 있습니다.
레벨 표면에 마운팅할 경우 하우징에 통합된 베이스 래치로 인해 추가의 마운팅 부품이 필요하지 않습니다.

푸쉬-인 연결 기술

최고 수준의 에너지 효율성을 제공하는 STEP POWER  

푸쉬-인 연결 기술

새로운 STEP POWER 전원 공급 장치에는 최초로 공구가 필요 없는 푸쉬-인 연결 기술이 적용되었습니다. 또한 연결 단자대는 동일한 설치 공간에서 두 배 더 많은 단자점을 제공하기 때문에 전위를 손쉽게 분배하고 루프 스루할 수 있습니다.

45도의 연결 각도로 인해 설치 시 인체 공학적으로 손쉽게 배선할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

컨트롤 캐비닛용 전원 공급 장치