개요로 돌아가기

전원 공급 장치 개요

이 시리즈는 높은 작동 안정성과 같은 동일한 이점을 갖고 있습니다. 또한 각 제품은 고유한 특징을 갖고 있습니다. 먼저 특정 애플리케이션에 적합한 특성을 선택하십시오.

피닉스컨택트의 STEP POWER 전원 공급 장치피닉스컨택트의 UNO POWER 전원 공급 장치피닉스컨택트의 TRIO POWER 전원 공급 장치피닉스컨택트의 QUINT POWER 100 W 전원 공급 장치피닉스컨택트의 QUINT POWER 100 W 전원 공급 장치
STEP POWERUNO POWERTRIO POWERQUINT POWER < 100 WQUINT POWER > 100 W
전세계 다양한 환경에서 사용할 수 있도록 광범위한 입력 및 국제 승인 패키지가 제공됨xxxxx
+40°C에서 500,000 h 이상의 높은 MTBF로 인해 최고 수준의 작동 시간 제공xxxxx
성능 향상 및 이중화를 위해 병렬로 전환 가능xxxxx
-25 ... +70°C의 넓은 온도 범위로 인해 옥외 설치 허용xxxxx
EN 60335에 따라 가정용 애플리케이션에서 사용 가능x    
원격 진단을 위한 스위칭 출력을 통한 액티브 기능 모니터링  xxx
한 위상에 영구적인 오류가 발생하더라도 오류 없이 작동하는 3상 장치  x x
동적 부스트 파워 리저브를 사용한 복잡한 부하의 안정적인 시작  xxx
정적 부스트 파워 리저브를 사용한 손쉬운 시스템 확장   x[1]x
SFB 기술을 통한 미니어처 회로 차단기의 자기 트리핑    x
예방적 기능 모니터링은 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태 표시   xx
개별적으로 파라미터화 가능    x
피닉스컨택트의 STEP POWER 전원 공급 장치피닉스컨택트의 UNO POWER 전원 공급 장치피닉스컨택트의 TRIO POWER 전원 공급 장치피닉스컨택트의 QUINT POWER 100 W 전원 공급 장치피닉스컨택트의 QUINT POWER 100 W 전원 공급 장치
STEP POWERUNO POWERTRIO POWERQUINT POWER < 100 WQUINT POWER > 100 W
전세계 다양한 환경에서 사용할 수 있도록 광범위한 입력 및 국제 승인 패키지가 제공됨xxxxx
+40°C에서 500,000 h 이상의 높은 MTBF로 인해 최고 수준의 작동 시간 제공xxxxx
성능 향상 및 이중화를 위해 병렬로 전환 가능xxxxx
-25 ... +70°C의 넓은 온도 범위로 인해 옥외 설치 허용xxxxx
EN 60335에 따라 가정용 애플리케이션에서 사용 가능x    
원격 진단을 위한 스위칭 출력을 통한 액티브 기능 모니터링  xxx
한 위상에 영구적인 오류가 발생하더라도 오류 없이 작동하는 3상 장치  x x
동적 부스트 파워 리저브를 사용한 복잡한 부하의 안정적인 시작  xxx
정적 부스트 파워 리저브를 사용한 손쉬운 시스템 확장   x[1]x
SFB 기술을 통한 미니어처 회로 차단기의 자기 트리핑    x
예방적 기능 모니터링은 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태 표시   xx
개별적으로 파라미터화 가능    x

[1] 다음 장치에 적용됨: 2904597, 2904598, 2909575, 2909576, 2904605, 2904595


개요로 돌아가기
추가 정보
  • 전원 공급 장치 개요

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

뛰어난 시스템 가용성을 위한 맞춤형 전원 공급 장치