개요로 돌아가기

언매니지드 PoE 스위치

4개의 언매니지드 PoE 스위치

1000 시리즈의 언매니지드 PoE(Power over Ethernet) 스위치를 사용하면 동일한 Ethernet 케이블을 통해 최대 8개의 단말 기기에 전원과 데이터를 공급할 수 있습니다. 이 시리즈의 모든 스위치는 -40°C에서 +75°C의 확장된 온도 범위로 인해 혹독한 주변 조건에서도 사용할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 매우 견고한 장치가 필요한 고객을 위해 M12 연결이 있는 IP67 보호 수준의 제품도 제공합니다. 이 언매니지드 스위치는 현장에서 직접 사용하는 경우에도 적합합니다.

고성능 및 높은 데이터 처리량

감시 카메라가 있는 PoE 애플리케이션  

PoE 카메라와 같은 높은 데이터 처리량을 갖는 애플리케이션에 이상적인 1000 시리즈의 언매니지드 스위치

시리즈 1000 PoE 스위치는 IEEE 802.3 at(PoE+) 표준을 준수하기 때문에 48 V DC에서 최대 30 와트를 전력 장치(PD)에 공급할 수 있습니다. 또한 최대 100 m의 전송 길이로 인해 매우 멀리 있는 전력 장치에도 전원을 공급할 수 있습니다.

FL SWITCH 1000 PoE 포트폴리오에는 고해상도 카메라 사용으로 인해 높은 데이터 처리량이 요구되는 경우를 위해 기가비트 버전도 포함되어 있습니다. 또한 점보 프레임이 지원되기 때문에 높은 데이터 볼륨을 가진 네트워크에서 효율성이 더욱 향상됩니다.

손쉬운 오류 진단

언매니지드 PoE 스위치의 알람 LED  

오류 발생 시 알람을 표시하는 언매니지드 PoE 스위치

일부 1000 시리즈의 PoE(Power-over-Ethernet) 스위치는 개별 포트에서의 통신 중단 및 전원 공급 문제를 알아내기 위한 메커니즘을 지원합니다.

DIP 스위치를 통한 손쉬운 구성으로 인해 스위치를 설치하는 중이거나 작동하는 중에도 랩톱을 사용해 액세스할 필요 없이 직접 설정할 수 있습니다.

전기 절연을 통한 단락-회로 방지

특정 제품의 경우 공급 전압 및 PoE(Power over Ethernet) 포트가 전기적으로 절연됩니다. 이를 통해 필드측에서 데이터 케이블 및 기능 접지의 단락-회로가 최적으로 방지됩니다.

필드 장치를 위한 PoE 공급

IP67 보호 수준의 PoE 스위치 1708  

IP67 보호 수준으로 인해 필드에 직접 배포할 수 있는 견고한 FL SWITCH 1708

FL SWITCH 1708은 필드 장치에 PoE를 손쉽게 공급하려는 경우에 이상적인 솔루션입니다. 이 장치는 IP67의 높은 보호 수준으로 인해 습기와 먼지에 내성이 있습니다. 이는 필드에서 컨트롤 캐미닛 외부에 스위치를 직접 설치할 수 있다는 것을 의미합니다. 월 마운팅 옵션은 적합한 마운팅 위치를 선택하려는 경우 더 많은 선택권을 제공합니다. 또한 모든 장치 연결은 M12입니다. 따라서 전원 공급 장치와 PoE 포트가 환경 영향으로부터 보호됩니다.

FL SWITCH 1000 개요

 FL SWITCH 1000 POEFL SWITCH 1000 POE-GTFL SWITCH 1700
전송 속도10/100 Mbps10/100/1000 Mbps10/100/1000 Mbps
전원 공급18 … 57 V DC18 … 57 V DC
52 … 57 V DC*
18 … 32 V DC
온도 범위-40°C … +75°C-40°C … +75°C
-10°C … +60°C*
-40°C … +70°C
보호 수준IP30IP30IP65/IP66/IP67
전기 절연-예*-

PoE(Power over Ethernet)

전원 할당량

포트당 30 W

스위치당 120 W

포트당 30 W

스위치당 60 W / 120 W*

포트당 30 W

스위치당 200 W

특수 기능

QoS

신호 접점(링크 모니터링)

QoS

점보 프레임

신호 접점(링크 모니터링)

M12 커넥터, X-코딩

QoS

점보 프레임

인증CE, ULCE, ULCE

* 선택된 모델의 경우

언매니지드 PoE 스위치 1000 제품 목록을 보려면 여기를 클릭하십시오.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166