PoE(Power over Ethernet)

PoE(Power over Ethernet)

PoE: 투-인-원 솔루션

PoE(Power over Ethernet) 장치를 사용해 단일 케이블을 통해 데이터와 전원을 전송하십시오.

돌아가기 산업용 Ethernet

카테고리

검색 위치 PoE(Power over Ethernet)

이 카테고리의 전 상품 보기

원격 시스템 부품이나 액세스하기 어려운 시스템 부품에 장치를 설치할 때 별도의 전원 공급 장치를 사용할 필요가 없습니다. 피닉스컨택트의 산업용 PoE(Power over Ethernet) 장치를 사용하면 하나의 Ethernet 케이블을 통해 전원 공급과 데이터 전송을 동시에 수행할 수 있습니다.

이점

  • 케이블링 작업 감소로 인한 손쉬운 장치 설치
  • IEEE 802.3에 따른 표준화로 인한 제조업체에 상관없는 사용
  • 손쉬운 조작을 통한 기존 시스템의 빠른 교체
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 PoE(Power over Ethernet) 장치

대규모 네트워크 – 케이블링 최소화

PoE(Power over Ethernet) 장치가 있거나 없는 네트워크 설정  

PoE(Power over Ethernet)로 케이블링 작업 감소

일반적으로 네트워크의 모든 Ethernet 장치는 별개의 전원 및 데이터 케이블을 통해 전력과 데이터가 공급됩니다. PoE(Power over Ethernet)를 사용하면 전원 공급 케이블 및 추가의 전원 공급 장치가 필요 없고 이와 관련된 설치 비용이 절약됩니다. Ethernet 케이블을 통해 엔드 장치에 전원이 직접 공급됩니다. PoE 인젝터 또는 PoE 스위치와 같은 PSE(Power Sourcing Equipment) 모듈을 사용하여 전원과 데이터가 데이터 케이블을 통해 전송됩니다. 리시버는 카메라, IP 전화 또는 WLAN 액세스 지점과 같은 PD(Powered Device)입니다. PoE를 지원하지 않는 엔드 장치도 케이블링 작업 감소의 이점을 누릴 수 있습니다. 이를 위해서는 엔드 장치의 업스트림에 PoE 스플리터를 설치하기만 하면 됩니다. 그러면 PoE가 개별 데이터 및 전원 케이블로 다시 분리됩니다.

PoE 인젝터

다양한 연결 기술을 사용하는 PoE(Power over Ethernet) 인젝터  

IEEE 802.3-af, -at, -bt에 따른 다양한 성능 클래스로 제공되는 미드스팬 PoE 인젝터

새로운 PoE(Power over Ethernet) 인젝터 제품군을 사용하면 하나의 케이블을 통해 필드의 장치에 데이터와 전원을 공급할 수 있습니다. PoE 인젝터에는 필드 케이블을 매우 간단하게 설치할 수 있게 하는 다양한 연결 기술이 적용되어 있습니다. IDC, 푸쉬-인 또는 스크류 연결 중에서 선택하십시오. 두 개의 RJ45 연결이 있는 제품도 제공됩니다.

PoE 스위치

언매니지드 및 매니지드 PoE 스위치  

모니터링 또는 세이프티 애플리케이션용 산업용 PoE 스위치

피닉스컨택트는 IP 카메라와 같은 PoE 작동 엔드 장치를 위한 다양한 산업용 언매니지드 및 매니지드 스위치를 제공합니다. IP20 및 IP65 보호 수준의 언매니지드 PoE(Power-over-Ethernet) 스위치는 최대 8개의 PoE PD가 있는 간단한 PoE 애플리케이션에 이상적입니다. 또한 견고한 매니지드 PoE 스위치는 최대 8개의 PoE 포트와 PoE 구성을 위한 추가 기능을 제공합니다.

PoE 스플리터

PD 1000 PoE(Power over Ethernet) 스플리터  

전원과 데이터를 로컬에서 분리하는 PoE 스플리터

PoE(Power over Ethernet) 스플리터를 사용하면 PoE를 지원하지 않는 엔드 장치도 원격 스테이션에 비용 효율적으로 손쉽게 설치할 수도 있습니다. WLAN 또는 Bluetooth 액세스 지점, 컨트롤러, I/O 스테이션 등의 경우 PoE 스플리터는 데이터와 전원을 로컬에서 분리하고 개별적으로 제공합니다. 따라서 PoE를 지원하지 않는 네트워크 컴포넌트의 경우에도 PoE 솔루션의 비용 혜택과 손쉬운 케이블링의 이점을 누릴 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


Ethernet 패치 패널

필드 및 컨트롤 캐비닛 케이블링 간 인터페이스