개요로 돌아가기

매니지드 PoE 스위치

매니지드 PoE 스위치 개요

4000 시리즈 매니지드 PoE 스위치를 사용하면 최대 16개의 네트워크 장치를 연결할 수 있습니다. Ethernet 케이블을 통해 데이터와 에너지를 최대 8개의 엔드 장치에 공급할 수 있습니다. 포괄적인 구성 옵션 및 특수한 PoE 기능을 제공하는 이 스위치는 네트워크를 위한 강력하고 유연한 솔루션입니다.

포트당 최대 60 W의 전원

거리의 감시 카메라  

PoE++ 카메라와 같은 PoE 구동 고출력 장치와 함께 사용하기에 적합한 4000 시리즈 PoE 스위치

4000 시리즈 매니지드 PoE 스위치는 포트당 최대 60 W를 엔드 장치에 공급합니다. 또한 이 장치는 고출력 카메라와 같은 사전 표준 ​IEEE 802.3bt(​PoE​++)를 준수하는 엔드 장치를 사용하는 애플리케이션에서 사용하기에 적합합니다. 

데이터 무결성을 보장하기 위한 점보 프레임 기능이 있는 기가비트 SFP 업링크 포트가 추가 기능으로 포함되어 있습니다. 이를 통해 모든 애플리케이션에서 데이터 전송을 보호합니다.

PoE 구성 옵션

랩톱을 통한 스위치 구성  

4000 시리즈 PoE 스위치를 사용해 다양한 PoE 기능 구성 가능

4000 시리즈 매니지드 PoE 스위치를 통해 사용자 정의 PoE 설정을 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 각 포트에 대해 PoE 기능을 활성화 또는 비활성화활 수 있습니다. 또한 PoE 우선 순위 지정 기능을 사용할 수 있고 최대 전원 할당량을 설정할 수 있습니다. 따라서 스위치의 전원 공급 장치에 문제가 발생하는 경우에도 PoE를 통해 가장 중요한 장치에 전원을 계속 공급할 수 있습니다.

PoE 감시 기능

PoE 감시 기능으로 PoE 엔드 장치를 모니터링하여 올바르게 작동 중인지 확인할 수 있습니다. 이 경우 스위치가 PD(Powered Device)에 일정한 간격으로 ping을 보냅니다. 응답되지 않은 ping의 횟수가 설정한 수에 도달한 이후에 전원이 꺼졌다 켜집니다. PD가 다시 시작됩니다. 이 접근 방법을 사용하면 작동 중에 오작동으로 인해 중지된 엔드 장치를 서비스 기술자의 개입 없이 올바른 상태로 되돌릴 수 있습니다. 그러한 접근 방법을 대신하여 PoE 스위치가 PD를 완전히 종료할 수도 있습니다.

PoE 스케줄러 기능

PoE 스케줄러를 사용하면 스위치가 특정 날짜와 시간에만 PoE(Power over Ethernet)를 엔드 장치에 사용하도록 계획할 수 있습니다. 이 기능은 엔드 장치가 특정 시간에만 필요한 경우에 유용합니다. 따라서 나머지 기간 동안 전기 소모량과 네트워크에 대한 데이터 부하를 줄일 수 있습니다.

4000 시리즈 매니지드 PoE 스위치 개요

 FL SWITCH 4000 POE
전송 속도10/100/1000 Mbps
알람 접점
온도 범위-40°C - +75°C
보호 수준IP30
공급 전압52 … 55 V DC, 이중화
PoE(Power over Ethernet) 
PoE 표준IEEE 802.3at/af/bt(PoE, PoE+, PoE++)
PoE(Power over Ethernet) 전원 할당량

포트당 60 W
스위치당 180 W / 240 W

PoE 기능PoE 구성, PoE 스케줄링, PoE 감시
필터 기능 
서비스 품질
VLAN
멀티캐스트/IGMP 스누핑
이중화 
RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)
MRP 관리자/클라이언트아니오 / 아니오
FRD(Fast Ring Detection)아니오
대형 트리 지원아니오
확장된 링 이중화 15 ms
관리 기능 
포트 구성, 통계 및 활용
LLDP(Link Layer Discovery Protocol)
ACD(Address Conflict Detection)아니오
DHCP 서버아니오
명령줄 인터페이스(CLI)아니오
자동화 프로토콜 
PROFINET 준수 클래스A
PROFINET IO 장치아니오
EtherNet/IP™,
확장된 멀티캐스트 필터링
아니오
승인CE, UL

4000 시리즈의 매니지드 PoE 스위치 제품 목록을 보려면 여기를 클릭하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166