하이브리드 모터 스타터용 배전반

하이브리드 모터 스타터용 배전반

CrossPowerSystem

DIN 레일에는 내장된 전원 분배 기능이 있습니다.

돌아가기 전자 스위칭 장치 및 모터 제어

카테고리

  • 배전반용 액세서리 제품 목록
    배전반용 액세서리 제품 목록

    배전반을 위한 다목적 액세서리 세트를 사용하면 조작, 수리 및 설치가 간편해집니다.

  • 배전반 제품 목록
    배전반 제품 목록

    배전반을 사용하여 모터 스타트를 안정적으로 설정할 수 있을 뿐만 아니라 기능적 모듈형 솔루션을 구현할 수 있습니다.

검색 위치 배전반

이 카테고리의 전 상품 보기

배전반을 사용하여 모터 스타트를 안정적으로 설정할 수 있을 뿐만 아니라 기능적 모듈형 솔루션을 구현할 수 있습니다. 필요한 경우 간단하게 수정하거나 확장을 추가하여 새 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

이점

  • 장치별로 별개의 3 AC 피드-인이 필요하지 않음 – 위상 회전이 가능하지 않음
  • 즉시 사용 가능한 빠르고 완벽한 시스템
  • 기존 전원 분배 제품보다 컴팩트한 설계

CrossPowerSystem 배전반

주요 이점

CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터 기술은 부하 배선 및 연동 장치 배선을 최대 75%까지 줄여줍니다. 또한 CrossPowerSystem 배전반을 사용하면 3상으로 모터 스타터의 기존 배선을 절약할 수 있습니다.

안정적인 작동을 위한 손쉬운 조작

TRIO CROSS POWER 전원 공급 장치

CrossPowerSystem 배전반용 TRIO CROSS POWER 전원 공급 장치는 머신 빌딩에서 사용하도록 완벽하게 조정됩니다.

모든 기능과 공간 절약형 디자인은 해당 분야의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 맞춤형으로 개발 및 설계되었습니다. 푸쉬-인 연결을 통해 24 V DC 제어 전압을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다.

  • 신속한 스타트업: 한 번의 손쉬운 단계로 공구 없이 마운팅 및 자동 접촉
  • 푸쉬-인 연결을 통해 24 V DC 제어 전압을 빠르고 쉽게 연결
  • 동적 부스트를 사용한 고부하의 안정적인 시작

완벽한 파트너십

내장된 전원 분배 기능이 있는 DIN 레일

기계와 시스템을 설정할 때는 특히 시간을 아끼는 것이 중요합니다. 전원 분배 및 스위칭 장치의 결합으로 인해 마운팅이 훨씬 더 빨라졌습니다. 또한 통합된 극성 역전 방지 기능을 통해 오류가 방지되고 더 쉽게 스타트업할 수 있습니다.

CrossPowerSystem이 있는 CONTACTRON

제품 개요

이제 새로운 5 A 전원 공급 장치를 사용하여 배선 비용을 줄이십시오. 이 장치를 사용하여 보드의 모든 하이브리드 모터 스타터에 전원을 공급할 수 있습니다.

또한 시스템 모니터링을 위한 모터 관련 데이터를 생성하려면 단순히 IO-Link를 통해 기존 모터 스타터와 함께 네트워크 가능 솔루션을 사용하면 됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/kr?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A/krko/web/main/products/subcategory_pages/Electronic_switching_devices_and_motor_controls_P-02/a556213a-e487-4921-9d35-eae9e237651b