테스트 분리 소켓에 작동 플러그 및 변압기 단락-회로가 없는 테스트 분리 시스템

작동 플러그가 없는 테스트 분리 시스템

서비스 친화적인 방식의 테스트 프로세스 설계

FAME 3을 사용하여 복잡한 테스트 프로세스를 개별 블록에 결합할 수 있습니다.

돌아가기 플러그-인 테스트 시스템

카테고리

검색 위치 테스트 분리 소켓에 작동 플러그 및 변압기 단락-회로가 없는 테스트 분리 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

FAME 3은 변류기, 전압 변환기, 트리핑 및 신호 접점의 기능 테스트를 위한 복잡한 스위칭 작업을 컴팩트한 공간 절약형 개별 블록에 결합합니다. 이 시스템은 N/C 접점 원리에 따라 작동합니다. 작동 플러그가 필요하지 않습니다. 테스트 분리 소켓의 점퍼는 자동 변압기 단락-회로 기능을 보장합니다.

이점

  • 유도 및 자동 변압기 단락과 터치손상방지 설계를 사용한 최고의 안전성
  • 표준화된 CLIPLINE complete 시스템 액세서리가 있는 테스트 분리 소켓의 구성 가능한 단락-회로 점퍼
  • 특허받은 회전 핸들을 사용한 안전성
  • 서비스 커넥터를 사용하여 특정 테스트 작업 수행 가능
  • 8.2 mm 간격의 링 및 포크 타입 케이블 러그를 위한 컴팩트 스크류 연결
  • 기존 테스트 시스템의 패널 컷아웃과 호환
  • 사전 조립된 테스트 분리 소켓을 통한 비용 절약

뛰어난 디자인

FAME 테스트 플러그  

FAME 테스트 플러그

Red Dot Award는 우수한 디자인의 제품에 수여됩니다. 국제 심사위원단은 비슷한 경쟁업체 제품 중에서 탁월한 디자인의 제품을 선정합니다. FAME의 기능적 디자인은 심사위원단에게 강한 인상을 주었으며 2014년 Red Dot Award를 수상했습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166