개요로 돌아가기

FAME 2 - 기능 개요:

테스트 분리 시스템 및 컴포넌트

FAME 2  

FAME 2 시스템

FAME 2 시스템

1. 테스트 작동용 테스트 플러그
2. 패널 및 DIN 레일 마운트용 테스트 분리 소켓
3. 정상 작동 시 테스트 분리 소켓 커버용 블라인드 플러그

맨 위로 돌아가기

테스트 분리 소켓의 N/C 접점

N/C 접점  

N/C 접점

테스트 분리 소켓의 스위치 접점은 N/C 접점으로 설계되었습니다. 정상 작동 시 접점이 닫힙니다.

맨 위로 돌아가기

정상 작동

FAME 2 정상 작동  

작동 플러그 없이 정상 작동

FAME 2 시스템의 N/C 접점 기능으로 인해 추가 작동 플러그 없이 정상 작동이 가능합니다. 원하는 경우 플러그-인 영역을 블라인드 플러그로 커버하여 무단 액세스를 방지할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

자동 변압기 단락-회로

변압기 단락-회로  

자동 유도 변압기 단락-회로

신호 분할 목적을 위한 변류기의 유도 단락-회로는 교차하여 삽입된 점퍼를 통해 수행될 수 있습니다. 따라서 손쉽게 보호 장치를 변경하거나 릴레이를 테스트할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

테스트 작동

테스트 작동  

삽입된 테스트 플러그, 세로로 삽입된 점퍼

점퍼가 테스트 플러그에 세로로 삽입된 경우 4 mm 테스트 소켓을 통해 테스트 장비를 전류 경로에 손쉽게 루프할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

강제 스위칭 시퀀스

FAME 2 스위칭 시퀀스  

안전하게 분리된 스위칭 시퀀스

테스트 플러그를 사용하면 3개의 다른 접점 탭 길이를 통해 개별 기능의 스위칭 시퀀스를 수행할 수 있습니다. 한 번의 스위칭 작업으로 안전하게 시간순으로 분리됩니다.

맨 위로 돌아가기

변류기, 전압 변환기, 트리핑 및 신호 접점이 있는 신호 예제

회로 예제  

회로 예제

제품 영역의 조립용 테스트 플러그 제품 목록 메뉴 아래의 애플리케이션에 적합한 테스트 플러그를 구성 및 주문하십시오.

맨 위로 돌아가기

VDE에 따른 회로 예제

VDE 타입 B14에 따르는 회로의 예  

VDE 타입 B14에 따르는 회로의 예

VDE 규정에 따라 다양한 스위칭 작업에 사용할 수 있는 해당 테스트 분리 소켓이 있는 사전 조립 및 코딩된 테스트 플러그가 제공됩니다.

맨 위로 돌아가기

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166