개요로 돌아가기

자세한 이점

유연성 및 플러그-인

항상 올바른 연결 기술  

항상 올바른 연결 기술

COMBI 제품군을 사용하면 연결 기술을 자유롭게 선택할 수 있습니다. 표준화된 COMBI 플러그-인 영역 덕분에 단자대 및 플러그를 연결 기술에 상관없이 결합할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

터치손상방지

터치손상방지 단자대 및 플러그  

터치손상방지 단자대 및 플러그

기본 단자대와 플러그 모두에 터치손상방지를 채택한 COMBI 시스템은 최고 수준의 보호를 제공합니다.

구성 도중 안전하고 유연하게 작업할 수 있습니다. 단자대 또는 플러그를 통해 공급을 라우팅할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

포괄적인 액세서리

스냅-온 스트레인 릴리프가 있는 단자대  

스냅-온 스트레인 릴리프가 있는 단자대

피닉스컨택트는 더 많은 기술적 가능성을 실현할 수 있도록 포괄적인 액세서리를 제공합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

  • 스냅-온 스트레인 릴리프를 플러그의 케이블에 사용합니다.
  • 래칭을 통해 플러그를 기본 단자대에 고정합니다.
  • 차폐 연결
맨 위로 돌아가기

DIN 레일용 플러그-인 솔루션

광범위한 애플리케이션에 사용하기 위한 단자대 및 플러그  

광범위한 애플리케이션에 사용하기 위한 단자대 및 플러그

빠른 연결방식 플러그-인 단자대는 DIN 레일에 쉽고 빠르게 마운트할 수 있습니다. 이러한 단자대는 설계 높이가 낮은 애플리케이션에 적합한 솔루션입니다. 통합 듀오 풋을 사용하면 NS 15 및 NS 35 DIN 레일 마운트가 가능합니다.

맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보
  • 자세한 이점

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166