플러그-인 단자대

플러그-인 연결 솔루션

플러그-인 연결 솔루션

신호 및 전원 배선용 스위치기어를 모듈형 및 시간 절약형 방식으로 구성하십시오.

돌아가기 스크류 연결

카테고리

검색 위치 플러그-인 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 플러그-인 단자대를 사용하면 마운팅 및 스타트업을 신속하고 유연하게 수행할 수 있습니다.

이점

  • 강력한 플러그-인 접점을 통해 41 A의 정격 전류 및 1000 V의 정격 전압 실현 가능
  • 터치손상방지 설계를 통한 최고 수준의 안전성
  • 개별 코딩 옵션을 통한 잘못된 연결 방지
  • 이중 기능 샤프트로 인한 간단한 전위 분배
  • 내진동: 래칭 액세서리 사용 가능
  • 수평 및 수직 전선 입구가 플러그 버전으로 인한 완벽한 유연성

모든 애플리케이션에 적합한 솔루션

액세서리가 있는 플러그-인 단자대  

광범위한 액세서리

컨트롤 박스에서 전체 시스템에 이르기까지 오늘날 플러그-인 솔루션을 사용하는 않는 애플리케이션은 없습니다.

다음 플러그-인 버전을 사용할 수 있습니다.

  • 피드스루 단자대
  • 접지 단자대
  • 멀티 전선 단자대
  • 2단 단자대

포괄적인 액세서리를 플러그-인 단자대에 사용할 수 있습니다.

  • 케이블 고정
  • 인코딩
  • 차폐
  • 플랜지 마운팅 플러그 및 기본 단자대용
  • 케이블 하우징

추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166