커넥터

커넥터

안정적인 연결

조립용 커넥터를 사용하여 필드 케이블링을 유연하게 설계하십시오.

돌아가기 센서/액추에이터 케이블링

카테고리

검색 위치 커넥터

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 조립용 커넥터를 사용하여 다양한 케이블 길이를 현장에서 유연하게 배선할 수 있습니다. 다양한 연결 기술을 사용해 빠르고 안정적인 연결이 가능합니다.

이점

  • 광범위한 제품군을 활용한 유연한 케이블링 설계
  • 전기 케이블의 빠르고 안정적인 연결
  • 하이-핀 커넥터를 사용한 공간 절약
  • 필드에서의 안전한 사용을 보장하는 높은 수준의 보호

조립용 커넥터

조립용 커넥터용 연결 기술

조립용 커넥터용 연결 기술

다양한 케이블 길이를 현장에서 신속하게 배선하고 싶으십니까? 피닉스컨택트는 다음 연결 기술을 사용하여 자유롭게 조립 가능한 커넥터를 제공합니다.

  • 푸쉬-인 연결
  • QUICKON(IDC) 연결
  • 크림프 연결
  • 피어스 연결
  • 스크류 연결

조립용 차폐 커넥터를 사용하여 엄격한 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

IDC 연결: QUICKON을 사용하여 몇 초 내에 접촉

M12 QUICKON 연결  

M12 QUICKON 연결

QUICKON은 M12 커넥터를 위한 가장 빠른 연결을 제공합니다. IDC 접점이 전선 절연을 대체합니다. 이를 통해 탄력적인 내진동 및 가스 기밀 전선 접점이 제공됩니다.

크림프 연결: 컴팩트 및 자동화 가능

M12 크림프 연결  

M12 크림프 연결

크림프 연결 기술은 케이블의 대량 조립을 위한 자동화된 빠른 연결 방법을 제공합니다. 초소형 커넥터는 철도 애플리케이션에 적합합니다.

높은 패킹 밀도를 위한 피어스 연결

M12 Piercecon® 연결  

M12 Piercecon® 연결

피어스 연결방식 커넥터는 컴팩트 및 하이-포지션 설계를 특징으로 합니다. 단일 전선을 축방향으로 관통하는 접점 핀을 통해 접점이 생성됩니다.

스크류 연결: 전통적인 검증된 기술

M12 스크류 연결  

M12 스크류 연결

스크류 연결은 전통적연 연결 기술 솔루션 중 하나입니다. 일반적으로 현장에서 다양한 품질의 여러 다른 케이블을 조립할 수 있습니다.

고객 맞춤형 제품

피닉스컨택트의 센서/액추에이터 케이블링용 맞춤형 솔루션  

맞춤형 솔루션

피닉스컨택트의 광범위한 산업용 커넥터 제품군에도 불구하고 표준 제품군만으로 수많은 고객들의 다양한 요구 사항을 모두 충족하는 것은 쉬운 일이 아닙니다.

그럼에도 불구하고 피닉스컨택트는 머신 빌딩, 시스템 제조 또는 장치 제조를 비롯한 모든 생산 분야 고객을 위한 맞춤형 솔루션을 빠르고 유연하게 개발하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

피닉스컨택트의 산업용 커넥터 서비스 센터는 고객의 요구 사항에 맞는 맞춤형 제품을 신속하게 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

센서/액추에이터 케이블링

서비스

차폐 라운드 커넥터

데이터 및 신호용 SACC quick-on입니다.


센서/액추에이터 커넥터

빠르고 쉽게 차폐 커넥터를 조립하십시오.


비차폐 M12 푸쉬-인 커넥터

푸쉬-인 기술을 사용해 비차폐 커넥터를 손쉽게 연결하십시오.