개요로 돌아가기

Project+를 사용해 I/O 스테이션 만들기

일반적으로 시스테믹 제품을 사용해 프로젝트를 계획하기 위해서는 광범위한 지식이 필요합니다. 특정 구성 규칙을 배우고 각 개별 애플리케이션의 작업에 적용해야 합니다. Project+는 시스템, 기계 또는 자산의 자동화 과정의 일부로 I/O 스테이션을 만들기 위한 지원을 제공합니다. 교육을 받을 필요 없이 자신의 애플리케이션에 적합한 I/O 스테이션을 만드십시오.

교육 없이도 최적의 I/O 스테이션 계획

Project+: 계획 데이터를 직접 전송  

계획 데이터를 직접 전송 – 별도의 특별한 제품 지식이 필요하지 않음

센서와 액추에이터를 애플리케이션에 통합하고 싶으십니까? Project+를 사용하면 필요한 I/O 신호를 단자 박스 등과 같은 모든 스테이션의 기능 요구 사항으로 직접 입력할 수 있습니다.

또한 스테이션이 어떤 네트워크 또는 fieldbus 시스템을 통해 연결될지를 손쉽게 지정할 수 있습니다. 마지막으로 제어 기능을 제공할지 여부를 지정할 수도 있습니다.

Project+는 계획 구성에 기초하여 기능 및 비용을 고려하고 애플리케이션을 위한 최적의 제품을 자동으로 결정합니다.

맨 위로 돌아가기

기술적으로 올바른 I/O 스테이션의 맞춤형 만들기

소프트웨어 Project+: 장치  

특정 요인을 고려하여 I/O 스테이션 만들기

I/O 스테이션을 언제든지 수동으로 만들 수도 있습니다. 마찬가지로 Project+를 사용하여 만든 장치 구성을 재작업할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 Project+는 기술 구성 규칙을 모니터링합니다. 필요한 경우 이 도구는 공급 단자, 어댑터 또는 시스템 케이블과 같은 필요한 모든 체계적 구조 컴포넌트를 자동으로 추가합니다.

따라서 Project+는 작성된 I/O 스테이션이 기술적 관점에서 올바르고 제대로 작동하도록 보장합니다.

맨 위로 돌아가기

구성된 I/O 스테이션의 그래픽 표시

Project+: 프로젝트 및 구조  

구성된 I/O 스테이션의 그래픽 구조 계획

구성된 스테이션의 실제 모습을 보고 싶으십니까? 문제 없습니다. Project+는 구조 계획을 완전한 그래픽으로 표시합니다.

피닉스컨택트의 Fieldline 제품군의 경우 Project+에서 자동으로 선택된 시스템 케이블도 표시됩니다. 이제 그래픽 표시를 통해 해당 길이를 애플리케이션에 맞게 직접 조정할 수 있습니다.

또한 Windows 클립보드를 통해 그래픽 구조 계획을 사용하여 다양한 도구에서 I/O 스테이션을 문서화할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

자동화 장비 보충

Project+: 프로젝트 및 액세서리  

피닉스컨택트의 액세서리

자동화 애플리케이션을 완전히 정비하고 싶으십니까? Project+에서 피닉스컨택트의 추가 제품을 직접 선택하십시오.

무엇이 필요하십니까? 연결 기술 또는 인터페이스 모듈, 네트워크 기술 또는 전원 공급용 전원 공급 장치를 위한 컴포넌트가 필요하십니까?

이러한 모든 제품을 구성된 스테이션에 액세서리로 추가할 수 있습니다. 중요: 기술 구성 규칙을 따를 필요 없이 여기에서 컴포넌트를 자유롭게 결합할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

구조화된 제품 부품 목록을 사용한 비용 계획

구조화된 방식으로 표시된 가격 정보가 포함된 제품 부품 목록  

구조화된 방식으로 표시된 가격 정보가 포함된 제품 부품 목록

Project+는 구조화된 장바구니 기능을 통해 계획 결과의 체계적인 준비를 지원합니다.

계획 결과는 다음과 같은 두 가지 방식으로 구조화된 장바구니에 표시됩니다.

  • 단일 제품별 판매 항목으로 구성된 자동화 애플리케이션용 컴포넌트의 목록
  • 기계 및 시스템 보기로 표시된 목록

이 기능을 사용하여 가격 목록을 가져온 경우 피닉스컨택트의 Project+는 구성된 제품 부품 목록에 대한 모든 가격을 구조화된 방식으로 표시하여 제공합니다.

가격 목록이 필요하십니까? 가까운 판매점에 요청하십시오.

맨 위로 돌아가기

내보내기 기능을 사용하여 프로젝트 내보내기

CLIP PROJECT에 I/O 스테이션 가져오기  

CLIP PROJECT에 I/O 스테이션 가져오기

Project+를 사용하여 만든 구성을 포괄적인 내보내기 기능을 사용하여 전달할 수 있습니다.

구성된 스테이션 구성을 Project+에서 그래픽 구조 계획으로 직접 설계하십시오. Windows 클립보드를 사용하여 다른 도구에서 구조 계획을 사용할 수 있습니다. 또한 특정 내보내기 기능을 사용하여 CLIP PROJECT 또는 PC Worx로 가져오도록 구성을 준비할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 Project+를 사용하여 다음 정보가 포함된 프로젝트 보고서를 생성하십시오.

  • 선택한 컴포넌트에 대한 특정 설명이 포함된 제품 부품 목록 – 가격 목록을 로드한 경우 해당 가격 정보가 추가됨
  • 구성된 I/O 스테이션에 대한 그래픽 구조 계획
맨 위로 돌아가기

해당 언어로 제공되는 Project+

Project+는 독일어, 영어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 네덜란드어 및 러시아어의 7개 언어로 제공됩니다.

이러한 각 언어를 위한 개별 설치가 다음 두 가지 버전으로 제공됩니다.

  • Windows 7(32비트), Windows XP, Windows Vista
  • Windows 7(64비트)

모든 언어별 설치 및 운영 체제 버전을 제품 DVD에서 확인할 수 있습니다. 또는 간단히 다운로드 링크를 클릭하여 해당 Project+ 설치 파일을 무료로 직접 다운로드하십시오.

맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보
  • Project+를 사용해 I/O 스테이션 만들기

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166