PV 시설 관리

PV 시설 관리

데이터 수집

대규모 PV 시스템의 작동을 보장하기 위해서는 세그먼트 레벨에서 지속적인 모니터링 및 제어가 필요합니다.

돌아가기 모니터링 및 진단

카테고리

  • PV 시스템용 스트링 컴바이너
    맞춤형 솔루션 개념

    스트링 전류를 수집 및 분배하고 낙뢰 및 서지 전압에 의한 손상으로부터 PV 모듈을 보호하며 시스템 성능을 모니터링하십시오.

  • PV 시스템용 피드-인 제어
    PV 시스템용 피드-인 제어

    인증된 PGS 컨트롤러는 그리드 연결 파라미터를 기록합니다. 조작된 변수는 그리드 운영자의 사양에 기초하여 계산되고 인버터로 전송됩니다.

  • PV 시스템을 위한 기상 데이터 수집
    PV 시스템을 위한 기상 데이터 수집

    기상 관측소는 태양 조도, 풍속 등과 같은 중요한 기상 데이터를 24시간 내내 측정합니다. 이 솔루션은 운영자가 시스템 생산량을 최적화할 수 있도록 합니다.

검색 위치 PV 시설 관리

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트는 태양광 전원 생산의 수익성을 향상시키는 뛰어난 솔루션을 제공할 것입니다. 안정적인 모니터링 제품을 사용해 PV 시스템의 현재 상태를 지속적으로 파악하고 즉시 대응하여 최대 생산량을 보장하십시오.

이점

  • 컴팩트한 맞춤형 장치 연결 박스를 사용해 낙뢰 및 과전압으로 인한 손상으로부터 PV 패널 보호 및 생산량 증대
  • 개별 스트링을 모니터링하도록 설계된 시스템을 통한 태양광 전력의 효율적 활용
  • 플러그 앤 플레이를 통해 PV 시설의 모든 시스템을 손쉽게 연결할 수 있게 하는 자동 탐지 모드
  • 피닉스컨택트의 VDE-AR-N 4110/-20 인증 피드-인 컨트롤러를 사용한 안정적인 전원 그리드

스트링 컴바이너 박스

컨트롤 박스 외부에 스트링 퓨즈가 있는 SCB  

외부 스트링 퓨즈가 있는 SCB는 컴팩트한 설계가 특징입니다.

PV 시스템을 계획 및 설치하려는 고객이 원하는 것은 현재 시스템에서 최대한의 생산량을 얻는 것입니다. 피닉스컨택트의 스트링 컴바이너 박스(SCB)는 시스템 성능을 향상시키기 위한 중요한 기능이 공간 절약형 하우징에 결합되어 있습니다.

이 장치는 스트링 전류를 수집 및 분배하고 낙뢰 및 과전압에 의한 손상으로부터 개별 모듈을 보호하며 시스템 성능을 모니터링합니다. 고객은 요구 사항에 따라 표준 스트링 퓨즈가 있는 SCB와 컨트롤 박스 외부에 스트링 퓨즈가 있는 매우 컴팩트한 SCB 중에서 선택할 수 있습니다.

스트링 모니터링

스트링 모니터링용 SOLARCHECK  

SOLARCHECK는 PV 시스템 성능에 대한 안정적인 정보를 제공합니다.

PV 시스템은 태양광 발전에서 최단 시간 내에 최대의 에너지 생산량을 달성해야 합니다. 따라서 개별 스트링의 오류에 즉시 대응할 수 있어야 합니다. 피닉스컨택트의 스트링 전류 모니터링 시스템을 사용하면 오작동 및 전원 장애에 즉시 대응할 수 있습니다.

이 장치는 시스템의 전류 및 전압을 안정적으로 모니터링하는 데 사용할 수 있는 통신 모듈 및 다양한 측정 모듈로 구성됩니다.

인버터 통신

인버터 통신  

PV 프로젝트용 소프트웨어 라이브러리

SOLARWORX에는 PV 프로젝트의 구현을 위해 특별히 설계뙨 PC Worx용 소프트웨어 라이브러리가 포함되어 있습니다.

무엇보다도 이러한 라이브러리에는 모든 일반적인 타입의 인버터와 통신하기 위한 즉시 사용 가능한 드라이버 블록이 포함되어 있습니다. PV 시스템의 스타트업에 대한 엔지니어링 비용을 최소화하기 위해 피닉스컨택트는 환경 센서 및 PV 추적 시스템의 연결을 위한 새로운 드라이버와 기능 블록을 지속적으로 개발하고 있습니다.

 

데이터 로거

데이터 로거  

모든 관련 데이터를 기록하는 데이터 로거

대규모 PV 시스템의 작동을 보장하기 위해서는 지속적인 모니터링이 필요합니다. 피닉스컨택트의 데이터 로거는 주변 조건과 PV 스트링 및 인버터 상태에 대한 모든 관련 데이터를 기록합니다.

피드-인 제어

피드-인 제어  

VDE-AR-N-4110/20에 따라 인증된 피닉스컨택트의 PGS 컨트롤러

컨트롤러는 그리드 연결에서 파라미터를 탐지합니다. 조작된 변수는 그리드 운영자의 사양에 기초하여 계산되고 인버터로 전송됩니다. PV 발전소는 이 폐쇄형 루프 제어 회로를 사용하여 중간 전압 또는 고전압 연결을 위한 그리드 지원 기능을 수행합니다.


추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

효율적인 태양광 발전소 모니터링

SOLARCHECK – DC 모니터링 시스템입니다.