PV 커넥터

PV 커넥터

미래 경쟁력을 보장하는 연결 기술

특수 공구를 사용할 필요 없이 현장에서 PV 패널 및 인버터를 쉽고 빠르게 배선하십시오.

돌아가기 커넥터

카테고리

  • AC 연결 기술
    AC 연결 기술

    피닉스컨택트의 마이크로 인버터용 컴팩트 AC 연결 시스템입니다.

  • DC 연결 기술
    DC 연결 기술

    패널 피드스루, 커넥터 및 포괄적인 액세서리 – 단일 공급자가 제공하는 혁신적인 DC 연결 기술입니다.

검색 위치 PV 커넥터

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트는 PV 시스템 케이블링을 위해 필드 조립용 커넥터를 특별히 개발했습니다. 이 커넥터는 AC 또는 DC, 원형 또는 사각형에 상관없이 다양한 요구 사항을 충족합니다. 장치 커넥터, PCB 연결 기술 및 액세서리는 완벽하고 포괄적인 포트폴리오를 구성합니다.

이점

  • 혁신적이고 빠른 연결 기술을 사용해 현장에서 보다 빠르고 쉬운 전선 연결
  • 손쉬운 케이블링: 특수 공구가 필요 없는 조립
  • TÜV 테스트를 통과한 컴포넌트로 인한 영구적으로 안정적인 연결
  • 다양한 케이블 사이즈를 위한 연결 솔루션을 사용한 높은 수준의 유연성
  • 일관된 연결 솔루션을 사용한 PV 시스템의 미래 지향적 케이블링

AC 연결 기술

AC 연결 기술  

AC 연결 기술

피닉스컨택트는 PV 시스템의 AC측 설치를 위한 모든 성능 클래스의 다양한 연결 제품을 제공합니다. 포트폴리오에는 컴팩트한 연결 시스템이 포함되어 있습니다. 단상 및 3상 장치용 원형 및 사각형 커넥터와 패널 피드스루 단자대 및 해당 액세서리 등이 포함됩니다.

  • 최대 309 A의 전류
  • 0.2 mm²에서 150 mm²의 케이블 사이즈
  • 최대 전압 600 V UL/1000 V

DC 연결 기술

DC 연결 기술  

DC 연결 기술

패널 피드스루, 커넥터 및 다양한 액세서리: 피닉스컨택트의 제품군은 모든 혁신적인 연결 기술을 제공합니다. 2.5 mm²에서 16 mm²의 전선 조립을 위한 빠른 커넥터 외에도 BIPV(빌딩 통합 PV)용 미니어처 연결 시스템이 제품군에 포함되어 있습니다.

  • 최대 65 A의 전류
  • 최대 1500 V의 전압
  • 2.5 mm²에서 16 mm²의 케이블 사이즈

PV 패널에서 공급 장치까지의 빠른 케이블링

PV용 연결 기술  

고유한 PV용 SUNCLIX 연결 시스템

PV 패널, 스트링 컴바이너 박스 또는 인버터의 케이블링을 위한 혁신적이고 안정적인 연결 기술을 찾고 계십니까?

피닉스컨택트는 PV 패널용 접속 배선함과 필드 케이블링용 AC 및 DC 커넥터에서부터 신호, 데이터 및 전원용 장치 연결을 포함하는 다양한 연결 솔루션을 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스