개요로 돌아가기

마이크로 인버터용 연결 기술

피닉스컨택트의 컴팩트 AC 연결 시스템인 SUNCLIX micon을 사용하여 PV 인버터를 쉽고 안정적으로 연결하십시오. 이 시스템은 특히 사용자 친화적이고 요구 사항에 맞게 사전 조립된 상태로 사용할 수 있습니다.

이점

  • 컴팩트 설계 – 연결 기술이 모듈 프레임 뒤에 숨겨짐
  • 고품질 소재 및 사용자 친화적 조작을 통한 영구적인 세이프티 및 안정성
  • 높은 수준의 유연성 – 고객 요구 사항에 따른 케이블 길이 및 조립
  • 북미 및 유럽 인증을 획득한 버전으로 인해 전세계적으로 시스템 사용 가능

SUNCLIX micon – 마이크로 인버터용 연결 시스템

SUNCLIX micon  

소형 시스템용 AC 연결 시스템

마이크로 인버터용의 새로운 AC 연결 시스템은 두 개의 기능 모듈로 구성되고 Y-분배기 형태로 구현되는 사전 조립된 케이블 시스템입니다.

기능 모듈 1은 PV 시스템의 개별 마이크로 인버터에서 전류를 수집 및 전송하는 트렁크 라인입니다.

기능 모듈 2는 각 개별 인버터에서 생성된 전류를 트렁크 라인에 전송하는 관련 마이크로 인버터의 연결 케이블(드롭 라인)입니다.

맨 위로 돌아가기

마이크로 인버터용 AC Y-커넥터

AC Y-커넥터  

마이크로 인버터용 AC Y-커넥터

AC Y-커넥터는 극성 역전 위험 없이 트렁크 라인을 통해 서로 연결되는 2개의 3핀 연결, 커넥터 및 소켓으로 구성됩니다. 커플링측에서는 트렁크 라인을 수용하는 것 외에도 인버터에 대한 연결로 사용되는 드롭 라인을 수용합니다.

  • 최대 600 V의 전압
  • 최대 20 A(트렁크) 및 5 A(드롭)의 정격 전류
  • 500 W 출력 전원이 가능한 마이크로 인버터 사용
  • IP67 보호 등급

 

맨 위로 돌아가기

AC Y-커넥터용 주전원 커넥터

주전원 커넥터  

AC Y-커넥터용 주전원 커넥터

주전원 커넥터는 PV 시스템 및 주전원 간의 링크를 제공합니다. 시스템 구조에 따라 AC Y-커넥터의 커넥터 또는 소켓측을 통해 주전원을 연결할 수 있습니다. 선단 탈피 처리는 분배기 박스에서 연결되거나 케이블 슬리브를 통해 서비스 패널에 공급됩니다.

  • 최대 20 A의 정격 전류
  • IP67 보호 등급
맨 위로 돌아가기

보호 캡

보호 캡  

방진 캡

방진 캡은 매팅 표면이 운송 도중 오염되지 않도록 보호합니다.. 설치와 관련해서는 도구를 사용할 필요 없이 손쉽게 커넥터에서 제거할 수 있습니다. 설치 도중에 대기 영향으로부터 커넥터를 보호하기 위해 IP 보호 캡이 마지막 커넥터에서 엔드 캡으로 삽입됩니다.

  • 대기 영향으로부터 보호하기 위한 IP 보호 캡
  • 미생물 분해 가능 플라스틱으로 제작

 

맨 위로 돌아가기

잠금 해제 도구

잠금 해제 도구  

잠금 해제 도구

커넥터의 잠금 메커니즘은 매우 견고하고 의도하지 않은 풀림을 방지합니다. 잠금 해제 도구를 사용하면 잠금을 쉽고 빠르게 열 수 있습니다. 추가 래치 덕분에 해제된 후 잠금 해제 도구가 커넥터 하우징에서 떨어져 나가지 않습니다.

맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166