개요로 돌아가기

빌딩 통합 PV용 연결 기술

외관과 같은 빌딩 구조에 PV 시스템을 통합하려면 사용된 컴포넌트가 특수한 요구 사항을 충족해야 합니다. SUNCLIX 미니 시스템은 연결 기술과 관련된 특정 요구 사항을 충족하기 위한 이상적인 솔루션입니다.

이점

  • 모든 시스템 컴포넌트의 컴팩트 설계로 인해 외관 프레임에 손쉽게 통합
  • 피어스 연결 기술이 적용된 DC 커넥터로 인한 빠른 현장 연결
  • 다이오드 박스를 통한 역전류 방지
  • 조정된 컴포넌트로 인해 영구적으로 안전하고 안정적인 연결

BIPV(빌딩 통합 PV)

태양광 외관이 있는 빌딩  

통합 PV 패널용 연결 시스템

지붕뿐만 아니라 전체 빌딩 표면에서 태양열 에너지 흡수: SUNCLIX 미니를 통해 피닉스컨택트는 이 에너지 생산 추세에 부응하는 통합 PV 패널용의 특히 컴팩트한 DC 연결 시스템을 제공합니다.

맨 위로 돌아가기

조립용 미니어처 DC 커넥터 – SUNCLIX 미니

SUNCLIX 미니 제품 애니메이션

SUNCLIX 미니 DC 커넥터

피닉스컨택트의 SUNCLIX 미니 커넥터는 빌딩 통합 PV용으로 특별히 개발되었습니다.

  • 초슬림 설계 – 11 mm에 불과한 직경
  • 2.5 mm²의 케이블 사이즈에 적합
  • 피어스 연결 기술로 인한 빠른 연결
  • 최대 15 A의 전류 및 최대 1000 V의 전압용으로 설계됨
  • IP67 보호 요구 사항 충족
  • VDE 인증 획득

 

맨 위로 돌아가기

빌딩 통합 패널용 모듈 접속 배선함

모듈 접속 배선함  

빌딩 통합 패널용 모듈 접속 배선함

절연 유리 모듈에 통합하기 위한 조정 가능한 폭을 가진 단일 핀 연결 부품입니다.

  • 1000 V/15 A
  • 조정 가능한 폭으로 인한 손쉬운 통합
  • 절연 유리 밀폐 시 밀폐됨
  • SUNCLIX 스프링 연결을 통한 안정적인 리본 접점

 

맨 위로 돌아가기

역 스트링 전류 방지용 다이오드 박스

다이오드 박스  

역 스트링 전류 방지용 다이오드 박스

견고한 다이오드 박스는 역전류를 방지하고 중요한 PV 패널을 보호합니다.

  • 1000 V/5 A
  • 최대 2200 V의 역전압
  • 커넥터 또는 개방형 케이블 끝 있음

 

맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166