PV 케이블

PV 케이블

내구성 및 안정성

PV 시스템의 안정적인 케이블링을 위해 TÜV 인증 케이블을 사용하십시오.

돌아가기 케이블 및 라인

카테고리

검색 위치 PV 케이블

이 카테고리의 전 상품 보기

내열성 및 내자외선 – 피닉스컨택트의 PV 케이블을 사용하여 모든 산업 관련 요구 사항을 충족하십시오. 피닉스컨택트의 제품군에는 미터 단위로 판매되는 DC 케이블뿐만 아니라 PV 시스템의 안정적인 배선을 위한 공구와 액세서리가 포함되어 있습니다.

이점

  • 2.5 - 10 mm²의 다양한 케이블 사이즈로 인한 다양성 및 유연성
  • 내자외선, 내열성 및 내후성 설계를 통한 내구성
  • 최대 1500 V의 높은 전압 범위로 인한 미래 지향적이고 안정적인 케이블링
  • 다양한 케이블 길이의 조립된 케이블을 사용한 쉽고 빠른 케이블링

미터 단위 판매

미터 단위 판매  

미터 단위 판매

피닉스컨택트는 2.5, 4, 6 및 10 mm²의 케이블 사이즈를 위한 100, 500 및 1000 m 길이의 단일 핀 PV 케이블을 제공합니다.

  • 검정색 PE-X 케이블 타입

공구 및 액세서리

공구 및 액세서리  

공구 및 액세서리

손쉬운 필드 설치용 공구, 테스트 플러그, 필러 플러그, 보호 캡, 고정 너트 등은 완벽한 DC 연결 기술 제품군을 구성합니다.

  • 절단 공구
  • 피복 분리 공구
  • Y-분배기
  • IP68 보호 캡

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166