패널 PC

다재다능 및 미래 지향적 기능

다재다능 및 미래 지향적 기능

패널 PC는 현대적인 산업용 PC의 이점과 터치 모니터의 작동 및 모니터링 기능이 결합된 제품입니다.

돌아가기 산업용 PC

카테고리

검색 위치 패널 PC

이 카테고리의 전 상품 보기

인텔리전트하게 결합된 IPC 및 터치 모니터의 이점을 경험하실 수 있습니다. 견고한 IP65 보호 전면부 패널 PC는 컨트롤 캐비닛에 설치하기에 적합합니다. 패널 PC는 기계 및 시스템의 제어, 프로그래밍, 작동 또는 모니터링을 위한 강력한 플랫폼을 제공합니다.

이점

  • 7" - 24" 크기의 디스플레이 및 4:3 또는 16:9 포맷의 모든 시스템에 적합
  • 다양한 산업 분야를 위한 정전 용량 방식 또는 아날로그 저항막 방식의 터치스크린
  • 애플리케이션에 적합한 프로세서 성능: 최신의 에너지 효율적인 고성능 Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® 또는 Core™ i 프로세서 사용
  • 산업용 애플리케이션에 적합한 팬리스 설계 및 가동 부품의 제거로 인한 높은 시스템 가용성
  • 모든 애플리케이션을 위한 운영 체제: Windows® 7,     Windows® Embedded Standard 7 또는 Windows® 10 IoT Enterprise LTSB
  • 옵션 PCI 및 PCIe 슬롯을 통한 유연한 확장
  • 간편하게 액세스할 수 있는 컴포넌트로 인한 손쉬운 유지 관리

현대적인 기술 및 매력적인 설계

레드닷 로고 및 독일 디자인 어워드 로고가 있는 Valueline 2 패널 PC  

강력한 설계 및 기술

차세대 Valueline 패널 PC는 강력한 기술과 매력적인 디자인의 탁월한 이점을 제공합니다. 이 패널 PC의 사용자는 시스템에서 작동 및 모니터링 프로세스를 안정적으로 실현할 수 있습니다.

멀티 터치 디스플레이가 장착된 이 장치는 최신 컴퓨터 기술과 매력적인 디자인이 결합되어 있기 때문에 컨트롤 캐비닛 전면부에 설치하기에 적합합니다.

Valueline 박스 및 패널 PC를 위한 엔트리 레벨의 현대적인 작동 개념이 추가되었습니다.

  • Valueline 1000 제품군에는 최신 Intel® Atom™ 프로세서, 수많은 인터페이스 및 광범위한 기능이 갖추어져 있습니다. 따라서 이 제품군은 간단한 애플리케이션을 위한 맞춤형 IPC 솔루션입니다.

또한 피닉스컨택트의 산업용 PC는 독일 디자인 협회가 선정하는 독일 디자인 어워드 2017을 수여한 바 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166