PV 스트링 모니터링

효율적인 태양광 전력 사용

효율적인 태양광 전력 사용

SOLARCHECK는 PV 시스템 성능에 대한 안정적인 정보를 제공합니다. 따라서 오류를 탐지하고 적절한 조치를 취할 수 있습니다.

돌아가기 PV 시설 관리

카테고리

검색 위치 PV 스트링 모니터링

이 카테고리의 전 상품 보기

오류 탐지 – 효율성 증가: PV 시스템은 최단 시간 내에 최대 에너지 산출량을 달성해야 합니다. SOLARCHECK를 사용하면 손상된 패널이나 결함 있는 접점 및 케이블링에 의해 발생할 수 있는 개별 라인의 전력 손실에 즉각적으로 대응할 수 있습니다.

이점

  • 비용 및 배선 작업 감소, 장치 연결 박스에 추가 전원 공급 장치가 필요 없음
  • 쉽고 안전한 전류 측정 – 홀 센서로 인해 케이블 중단이 없음
  • 컴팩트 설계를 통한 공간 절약형 설치
  • Modbus/RTU 통신을 사용하여 모니터링 시스템에 손쉽게 통합
  • 추가 디지털 입력을 통한 원격 표시 접점의 모니터링
  • 최대 1500 V DC의 옵션 전압 측정을 통한 유연한 확장

SOLARCHECK – 측정 및 통신

SOLARCHECK PV 스트링 전류 모니터링의 제품 개요  

SOLARCHECK - 모듈형 스트링 전류 모니터링 시스템

모듈형 Solarcheck 모니터링 시스템은 전류 및 전압 측정을 위한 다양한 장치와 관련 통신 모듈로 구성됩니다.

통신 모듈:

  • 최대 8개의 측정 모듈 연결 및 측정 값 수집용
  • 상위 레벨 컨트롤러로 전송하기 위한 데이터 제공
  • 연결된 측정 모듈의 공급

전류 측정 모듈:

  • 최대 20 A DC의 8-채널 전류 측정
  • 최대 -1 A의 역전류 탐지
  • 20 A DC용 4-채널 확장 모듈
  • 서지 보호 모듈의 원격 표시 접점 등의 모니터링을 위한 디지털 입력
  • 통신 모듈을 통한 전원 공급

전압 측정 모듈:

  • 모든 접지된 PV 시스템에서 최대 1500 V DC의 전압 측정
  • 일반적으로 8-채널 Solarcheck 전류 측정 모듈에서 제공되는 아날로그 입력을 통해 수행되는 연결 및 공급
  • 전압 측정값을 아날로그 신호로 출력
  • 선택적으로 Solarcheck 그룹에서 분리하여 별도로 사용할 수도 있습니다.

모니터링 시스템에 손쉽게 통합

대규모 네트워크 모니터링  

PV 스트링 모니터링용 SOLARCHECK 네트워크

통신 모듈은 전류 측정 모듈에서 측정값을 수집하고 RS485 Modbus를 통해 이러한 값을 상위 레벨 컨트롤러에 전달합니다.

  • 각각 1개의 전류 측정 모듈을 사용하여 최대 8개 또는 4개의 스트링 전류를 획득할 수 있습니다.
  • 모든 타입의 최대 8개의 전류 측정 모듈을 1개의 통신 모듈에 연결할 수 있습니다.
  • 또한 전원 없이 측정 모듈에 전원을 공급하기 위해 2선 통신 케이블이 사용됩니다. 이는 필드에서 추가 전원 공급 장치가 필요하지 않다는 것을 의미합니다.
  • 일반적으로 전압 측정 모듈은 8-채널 전류 측정 모듈에서 제공되는 아날로그 입력을 통해 연결되고 전원이 공급됩니다.
  • 모든 측정값을 개방형 레지스터를 통해 통신 모듈에서 읽을 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166