개요로 돌아가기

이전 SOLARCHECK 모듈과의 호환성

새로운 SOLARCHECK 시스템

새 장치 제품군은 최신 표준 요구 사항을 충족하고 더 많은 기능을 제공합니다.

  • IEC 61010:2011-7에 따른 설계
  • 역전류 탐지
  • 4-채널 확장 모듈
  • 최대 1500 V의 옵션 전압 측정
  • 에너지 절약형 모드
  • 필드에서의 모듈 식별을 지원하는 찾기 기능
  • 조정 가능한 Modbus 전송 속도
  • 최신 데이터의 경우 5배 더 따른 검색 간격
SOLARCHECK 제품군

SOLARCHECK 제품군

호환성

새로운 통신 모듈은 이전 버전 장치와의 완벽한 호환성을 제공합니다.

  • 교체 시 상위 레벨 컨트롤러를 조정할 필요가 없습니다.
  • 시스템에서 이전 및 새 통신 모듈을 아무 문제 없이 혼합할 수 있습니다.
  • 이전 측정 기구를 새 통신 모듈에서 작동할 수 있고 새 측정 기구와 혼합할 수도 있습니다.

개별 모듈을 전압 측정에 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 필요한 곳에서 원하는 방법으로 정확하게 전압 측정을 수행할 수 있습니다.

  • 또한 전압 측정 모듈을 SOLARCHECK 그룹에서 제거하고 별개로 사용할 수 있습니다.

이전 및 새 장치의 레지스터 테이블에 대한 자세한 내용은 사용자 설명서에 나와 있습니다.

확장된 통신 프로토콜로 인해 새 측정 기구는 이전 통신 모듈에서 작동되지 않는다는 점에 주의하십시오.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166