개요로 돌아가기

자세한 고객 이점

케이블 중단 없는 전류 측정

SCK 케이블 피드스루  

무중단 케이블 피드스루

SOLARCHECK는 홀 센서를 사용하여 전류를 측정합니다. 이는 케이블이 중단되지 않고 개방부를 통과한다는 것을 의미합니다. 무접점 측정은 많은 이점을 제공합니다.

  • 케이블 절연을 통해 안전 절연이 보장됩니다.
  • 추가 접점이 없으므로 접점 저항이 없습니다.
  • 라인 회로에 직접 액세스하지 않으므로 전류가 항상 전달됩니다.  

손쉬운 공간 절약형 설치

SOLARCHECK 장치 설치  

공간 절약형 설치를 사용한 16-채널 전류 측정

SOLARCHECK를 사용하면 PV 스트링 모니터링이 매우 쉽습니다.

측정 모듈의 개방부를 통과하도록 전선을 삽입하여 통신 케이블을 연결합니다. 또한 측정 모듈에 전원을 공급하기 위해 2선 케이블이 사용됩니다.

이는 하나의 통신 모듈을 사용하여 추가 전원 공급 장치 없이 최대 8개의 측정 모듈에 전원을 공급할 수 있다는 것을 의미합니다.

폭이 22.5 mm에 불과한 좁은 측정 모듈의 제약된 공간에 케이블이 묶여 있습니다. 따라서 컨트롤 캐비닛의 공간이 절약됩니다.

4 및 8-채널 전류 측정 모듈을 결합하여 애플리케이션에 적합하게 시스템을 맞춤형으로 구성합니다.

옵션 전압 측정을 통한 유연한 시스템 확장

스트링 구성의 태양광 패널  

SOLARCHECK를 사용하여 높은 스트링 전압 획득

최대 1500 V DC의 전압 측정을 사용하여 시스템을 확장할 수도 있습니다.

  • 또한 접지 시스템에 적합합니다.
  • 매우 높은 시스템 전압이 있는 PV 시스템에 적합
  • Solarcheck 시스템 외부에서도 유연한 사용
  • 8-채널 전류 측정 모듈에 대한 연결을 사용한 최적의 통합

또한 필요한 경우 전압 측정 모듈을 단일 아날로그 모듈로 사용합니다(SOLARCHECK 시스템이 필요하지 않음).

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166