PROFINET 기술 컴포넌트

PROFINET 기술 컴포넌트

빠르고 쉬운 연결

PROFINET을 자동화 장치 및 솔루션에 통합하기 위한 시험 사용 및 테스트를 거친 기술입니다.

피닉스컨택트의 기술 컴포넌트를 사용해 PROFINET 인터페이스를 구현하십시오. 고성능 장치 인터페이스뿐만 아니라 복잡한 PROFINET 컨트롤러 인터페이스, PROFINET 프로파일, PROFIsafe 및 PROFIdrive를 사용할 수 있습니다.

이점

  • 손쉬운 구현 – 지원되는 운영 체제에서 즉시 실행 가능
  • 사전 인증된 소프트웨어를 통한 빠른 장치 인증
  • Conformance Class C 및 netload 클래스 3에 따른 뛰어난 성능 및 안정성
  • 피닉스컨택트 PROFINET 전문가가 제공하는 포괄적인 서비스 및 탁월한 지원

즉시 사용을 위한 ROFINET 통신 스택

PROFINET 스택 이미지  

PROFINET SDK, 최적의 PROFINET 구현

피닉스컨택트는 많은 CPU 아키텍처 및 실시간 운영 체제를 위한 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 제공합니다. 스택은 개체 라이브러리의 형태로 제공되고 Windows의 경우 동적 링크 라이브러리(DLL)로 제공됩니다. 라이브러리는 CPU, 운영 체제 및 컴파일러의 특정 조합에 맞게 컴파일 및 링크되어 있습니다.

따라서 PROFINET 인터페이스의 통합 및 인증과 관련된 시간을 절약할 수 있습니다.

TPS-1 – 하나의 ASIC로 제공되는 완벽한 PROFINET 장치 인터페이스

PROFINET 칩  

PROFINET용 단일 칩 장치 인터페이스

PROFINET 장치 칩 TPS-1은 구현 작업을 최소한으로 줄여줍니다.

고도로 통합된 유연한 PROFINET 인터페이스가 fieldbus 인터페이스와 동일한 가격에 단일 칩 솔루션으로 제공됩니다.

피닉스컨택트는 TPS-1 개발 툴킷을 통해 완벽한 TPS-1용 소프트웨어 도구 세트를 제공합니다. TPS-1 개발 툴킷은 TPS-1의 PROFINET 프로토콜 스택을 포함한 다양한 컴포넌트로 구성됩니다.

소프트웨어 다운로드

아래 버튼을 클릭하면 PROFINET TPS-1 개발 툴킷의 다운로드 영역으로 이동합니다.

PROFIsafe – PROFINET을 통한 안전 통신

PROFIsafe 로고  

PROFIsafe, PROFINET용 안전 통신 프로파일

또한 PROFINET 인터페이스가 있는 세이프티 관련 자동화 장치는 PROFINET을 통한 안전 통신을 위해 추가 통신 레이어가 필요합니다.

피닉스컨택트는 각각 PROFINET 컨트롤러 및 장치 클래스를 위한 인증된 전용 PROFIsafe V2 F-Host 및 PROFIsafe V2 F-Device 세이프티 레이어를 제공합니다.

PROFIdrive – PROFINET용 모듈형 드라이브 프로파일

PROFIdrive 로고  

PROFIdrive 장치 프로파일

PROFIdrive는 PROFIBUS 또는 PROFINET 통신 기반의 드라이브를 위한 제조업체와 무관한 모듈형 장치 프로파일입니다.

피닉스컨택트는 PROFINET 단일 칩 장치 인터페이스 TPS-1이 있는 솔루션에 적합한 장치 레이어로서 PROFIdrive를 제공합니다. 이 드라이브 프로파일의 이점을 경험해 보십시오.

  • 애플리케이션 클래스 AC1, AC3 및 AC4의 PROFINET 드라이브 솔루션을 위한 모듈형 PROFIdrive 프로파일
  • PROFIdrive 레이어의 유연한 구조로 인한 빠르고 쉬운 구현
  • PROFIdrive 프로파일 테스터를 통해 SIMOTION 테스트 애플리케이션에서 테스트를 거쳐 사전 인증 획득

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo