PROFINET 클라우드 솔루션

PROFINET 클라우드 솔루션

민첩성 및 용이성

클라우드 서비스를 기존 PROFINET 네트워크에 통합하십시오.

돌아가기 산업용 클라우드 컴퓨팅

카테고리

  • PROFINET 클라우드 솔루션의 제품 목록
    PROFINET 클라우드 솔루션

    PROFINET 클라우드 솔루션을 사용해 클라우드 서비스를 기존 PROFINET 네트워크에 추가할 수 있습니다.

  • 클라우드 크레딧 제품 목록
    클라우드 크레딧

    Proficloud에서 장치 사용을 위한 적절한 클라우드 크레딧을 선택하십시오. 사용량 기준 과금 모델을 사용해 계약 연장 기간 없이 비용을 완전히 통제할 수 있습니다.

검색 위치 PROFINET 클라우드 솔루션

이 카테고리의 전 상품 보기

PROFINET 클라우드 솔루션을 사용하여 클라우드 서비스를 기존 PROFINET 네트워크에 추가할 수 있습니다. 이를 통해 원격 애플리케이션의 경우나 모니터링, 보고, 계산 또는 예방적 유지 관리와 같은 서비스 사용 시에 Proficloud의 이점을 직접 경험할 수 있습니다.

이점

  • 기존 PROFINET 시스템에 손쉽게 통합
  • 엔지니어링 작업 감소 - 클라우드 서비스를 PROFINET 장치 사용
  • 플러그 앤 플레이를 통한 간편한 구성
  • 컨트롤러 제조업체에 얽매이지 않는 개방형 PROFINET 기술 사용

고유한 클라우드 서비스의 손쉬운 생성

PROFICLOUD – 소프트웨어 개발 키트  

개별 클라우드 서비스를 자유롭게 프로그래밍할 수 있게 하는 소프트웨어 개발 키트(SDK)

Proficloud는 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션을 만들 수 있는 개방형 IoT 시스템입니다. 이는 클라우드 기반 데이터 획득, 분석 또는 완전한 자동화 개념일 수 있습니다.

소프트웨어 개발 키트를 사용하여 요구 사항에 따라 애플리케이션 작성: 개별 클라우드 서비스를 프로그래밍하기 위한 애플리케이션 컨테이너를 개발하십시오. 이를 원하는 만큼 여러 번 Proficloud에서 인스턴스화하고 작동할 수 있습니다. 따라서 고유한 알람, 모니터링 또는 날씨 서비스를 만들고 Proficloud 또는 로컬 IT 인프라에서 컨테이너를 작동할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


PROFICLOUD

서로 다른 위치에서 안전한 통신